メカニカル部品技術窓口

確定しました

ターンナット 金属薄鋼板用【100個入り】

通常単価(税別)
10,8007,020
税込単価
11,8807,722
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ブランド】若井産業【ねじの呼び】M4,M5,M6,M8【材質】(ナット)亜鉛ダイカスト、(フランジ)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.
詳細を確認

型番:

M6-TN-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

M6-TN-6の仕様・寸法情報

種類
アンカーボルト
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
三価クロムクロメート処理
呼びM
6
表面処理(詳細)
三価クロムクロメート処理
特長
なし

型番リスト

表示件数
型番
M6-TN-6

材質

表面処理

呼びM

表面処理(詳細)

特長

最小発注数量
亜鉛ダイカスト
三価クロムクロメート処理
6
三価クロムクロメート処理
なし
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,8007,020
( 7,722 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】若井産業
【ねじの呼び】
M4,M5,M6,M8
【材質】
(ナット)亜鉛ダイカスト、(フランジ)ステンレスSUS304

手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り、専用工具も不要で作業もスピーディで簡単。
【特長】
・手が届かない所へもしっかり締結
・フランジとナットがひとつとなったターンナット
・フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
・サッシやドア、自動車のボディ等への取付けにピッタリ
【用途】
・サッシ・ドア等
・ベランダ・カーポート等
・スチール家具・OAデスク等
・自動車ボディ等(内装軽量部品取り付け)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

外形図

ターンナット 金属薄鋼板用【100個入り】 外形図

製品仕様

材質

(ナット) 亜鉛ダイカスト
            表面処理:三価ユニクロ
            ※ただしSN-6SのみナットはSUS303板ナットとナイロンの複合品です。
(フランジ) ステンレスSUS304

規格表

ターンナット 金属薄鋼板用【100個入り】 規格表

使用例

使用方法

ターンナット 金属薄鋼板用【100個入り】 使用方法1

(1)ねじを軽く押す
ターンナットを下穴に挿入した後、取付物をあてがいねじを指で差し込みます。ねじを軽く押すと、ナットが回転します。

ターンナット 金属薄鋼板用【100個入り】 使用方法2

(2)ねじを一旦逆転→正転
手回しドライバでねじを押しながら1~2回逆転(左回し)し、そのまますぐに2~3回正転(右回し)して、ねじを軽くねじ込みます。

ターンナット 金属薄鋼板用【100個入り】 使用方法3

(3)続けて締め付け、完了
そのまま続けて締め付けます。(大量にご使用の場合はここで、エアードライバや充電式ドライバなどに替えていただくと能率的です)

注意・禁止事項

  • 六角ボルトをレンチ類で強く締め付けますと過大なトルクが加わり、ナットを破壊する場合があります。六角ボルトをご使用の場合は過大なトルクにご注意ください。
  • 本製品は腐食環境や危険を伴う用途または主要構造部への使用はできません。
  • 取り付け、取り外しが度々繰り返される用途には適しません。(TN-5T・TN-6Tはお使いいただけます)
  • ねじやボルトに滑りやすい防錆コートがほどこされている場合や油が付着した場合は、ねじ山や底面の摩擦抵抗が減少し、ナットに大きな負担が加わり破壊を招きやすくなります。
  • ターンナットを取り付ける中空体の変形荷重もあわせてご考慮ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンナット 金属薄鋼板用の型番M6-TN-6のページです。 型番M6-TN-6に関する仕様情報を記載しております。
ターンナット 金属薄鋼板用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンナット 金属薄鋼板用
中空壁用 フリップアンカー
ノーブルアンカー(中空壁用樹脂製アンカー)
極美(GOKUBI) 石膏ボード用アンカー
一石三丁用テーパーアダプター
ALCドライブ
メーカー若井産業イイファス旭化学工業旭化学工業サンコーテクノサンコーテクノ
通常価格10,800417 -573 -5,62712,71894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜5日目2日目1日目
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト関連部品アンカーボルト

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング