17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 1箱容量(本)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

メカナット3分(W3/8) 中空建材用【10~50個入り】

通常単価(税別)
2,41210,584
税込単価
2,65311,642
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・面で支える大型の板ナット・板厚10~65mmまでの中空建材に対応・市販の3分ボルトやツバ付立...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

1箱容量

(本)

最小発注数量
10
1パック

10個入り

50
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,412
( 2,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,584
( 11,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面で支える大型の板ナット
・板厚10~65mmまでの中空建材に対応
・市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカナット3分(W3/8) 中空建材用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカナット3分(W3/8) 中空建材用
インプルナット(中空ナット)
メカナット ウィット
ケージナット(C-593・鉄製)
フローティングナット(C-1176・ステンレス製)
フローティングナット(C-176-A・鉄製)
メーカー若井産業若井産業若井産業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,412-16,074 -2,86538 -118 -139 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SWCH相当SUS304SS400冷間圧延鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板
表面処理クロメートメッキなしクロメートメッキ亜鉛メッキ研磨亜鉛メッキ
ねじ山の種類メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能かしめかしめ標準一般一般一般
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

ゲージナットカテゴリの売れ筋ランキング