メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • トップチェーンピッチ(P)(mm)

    ~mm
  • 内幅(W)(mm)

    ~mm
  • チェーン番号

    ~mm
  • プレート厚さ(T)(mm)

    ~mm
  • プレート幅(H)(mm)

    ~mm
  • ピン径(D)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

通常単価(税別)
28
税込単価
31
通常出荷日:8日目

ピン・外プレートにSUS304、内リンクにエンプラ(白色)、クリップにSUS301を使用したチェーンで...

詳細を確認

型番:

RS25-PC-1-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS25-PC-1-Lの仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
~25.9
タイプ
ユニット
トップチェーンピッチ(P)(mm)
6.35
内幅(W)(mm)
3.18
チェーン番号
25
プレート厚さ(T)(mm)
1.3
プレート幅(H)(mm)
6.0
ピン径(D)(mm)
2.31
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS25-PC-1-L

タイプ

トップチェーンピッチ(P)

(mm)

内幅(W)

(mm)

チェーン番号

プレート厚さ(T)

(mm)

プレート幅(H)

(mm)

ピン径(D)

(mm)

RoHS?最小発注数量
ユニット
6.35
3.18
25
1.3
6.0
2.31
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
8日目

詳細情報

基本情報

ピン・外プレートにSUS304、内リンクにエンプラ(白色)、クリップにSUS301を使用したチェーンで、無給油、低騒音(ローラチェーンに比べ -5dB)、軽量化(対RSローラチェーン比 50%)が図れます。使用温度は-20~80℃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】の型番RS25-PC-1-Lのページです。 型番RS25-PC-1-Lに関する仕様情報を記載しております。
プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】
プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】
プラコンビチェーン
スラットトップ 880LJ (カープコンベヤ用)チェーン カーブ プラピン仕様(箱販売)
プラローラテーブル ST形
プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインハバジット椿本チエインWOOJIN(ウージン)
通常価格28--28,9181,092 -16,110 -
通常出荷日8日目14日目8日目〜10日目18日目9日目〜
幅(範囲選択)(mm)~25.9~25.9~25.982.6~25.9191.1~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト