17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付方法

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

折曲グリップ

通常単価(税別)
2,0797,770
税込単価
2,2878,547
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

様々なハンドルに取り付け可能な折りたたみ型取手(単品)です。【特長】・おねじ(型式末尾"A")、めねじ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

折曲グリップ 外形図01

HL(めねじタイプ)

折曲グリップ 外形図02

HL-□A(おねじタイプ)

製品仕様

-材質表面処理
ハンドルベークライト(黒)-
ねじ部S45C四三酸化鉄皮膜

規格表

折曲グリップ 規格表

型番リスト

表示件数

取付方法

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
おねじ
M10
25~29.9
26
70.1~100
80
104
1個
めねじ
M6
25~29.9
28
70.1~100
90
111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,770
( 8,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,079
( 2,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々なハンドルに取り付け可能な折りたたみ型取手(単品)です。
【特長】
・おねじ(型式末尾"A")、めねじの2タイプを展開
・グリップを垂直に持ち上げてから横に倒すと折りたたみでき、操作が簡単
・おねじタイプはM10/M6に対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折曲グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折曲グリップ
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
コニカル・グリップ
ミニチュア回転グリップ
テーパ回転グリップ
メーカーFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ロームヘルドハルダーミスミミスミ
通常価格2,079-1,031 -634615 -386447 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転形折畳式回転形回転形固定形回転回転
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(テーパ)フラットテーパ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂ポリプロピレンフェノール樹脂ナイロンナイロン
グリップ表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング