メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタパッド(KC-280)

型番:

KC-280-60-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-280-60-1の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
[底面ゴム付] 底面ゴム付
ねじの呼び M
16
本体材質
[スチール] スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
40.1~70
ねじの長さ L1(mm)
70
幅 W(mm)
24
本体高さ h(mm)
97
本体表面処理
[電解研磨] 電気泳動
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KC-280-60-1

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

幅 W

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
16
40.1~70
70
24
97
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタパッド(KC-280)の型番KC-280-60-1のページです。 型番KC-280-60-1に関する仕様情報を記載しております。
アジャスタパッド(KC-280)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド(KC-280)
難燃性レベルアジャスター KC-280
アジャスタパッド(KC-2731P)
アジャスタパッド(KC-2710P)
アジャスタパッド 固定タイプ
アジャスタパッド 標準タイプ
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)タキゲン製造RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミ
通常価格1,194548 -1,078673347 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付アンカーボルト固定形標準
本体材質スチールスチールスチールスチール--
本体表面処理電気泳動亜鉛めっき黒色クロメート処理亜鉛メッキニッケルメッキ/研磨--
首振り機構なしなしありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング