メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタパッド(KC-2716P)

アジャスタパッド(KC-2716P) KC-2716P-16S

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KC-2716P-16S
解除
数量:

KC-2716P-16Sの仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
[底面ゴム付] 底面ゴム付
ねじの呼び M
16
本体材質
ステンレス
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
130.1~150
ねじの長さ L1(mm)
145
本体高さ h(mm)
185
本体表面処理
[無電解ニッケルメッキ] ニッケルメッキ/研磨
首振り機構
あり
首振り角度 θ(deg)
10
高さ調節ハンドル
なし
耐荷重
600㎏

商品情報

製品仕様

型番種類アジャストボルト形の種類首振り機構首振り角度 θ高さ調節ハンドル特性本体材質本体表面処理ねじの呼び M本体高さ hねじの長さ L1
KC-2716P-16Sアジャストボルト形底面ナイロン付あり10degなし標準ステンレスニッケルメッキ/研磨16mm185mm145mm

型番リスト

表示件数
型番
KC-2716P-16S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,794
( 1,973 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、定番のアジャスタパッドです。
ねじ長が長めの設計で、しっかりと固定できます!!

【特長】
・ねじの呼びはM16となります。
・底面材質はゴム。
・本体の首振り角度は10度まで対応。
・表面処理がされているので、耐食性に優れています。
【用途】
・装置や治具の滑り止め、揺れを防ぎ安定させたい時など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタパッド(KC-2716P)の型番KC-2716P-16Sのページです。 型番KC-2716P-16Sに関する仕様情報を記載しております。
アジャスタパッド(KC-2716P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド(KC-2716P)
アジャスタパッド(KC-2731P)
アジャスタパッド(KC-2710P)
アジャスタパッド ナイロンタイプ
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド タップソケットタイプ
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミミスミ
通常価格1,794921 -673490 -625 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付標準底面ゴム付タップソケットタイプ
ねじの呼び M1616----
本体材質ステンレススチールスチール樹脂樹脂ステンレス
ねじの長さ【範囲選択】(mm)130.1~150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました