メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタパッド(KC-2731P)

アジャスタパッド(KC-2731P) KC-2731P-14M
通常単価(税別)
1,078
税込単価
1,186
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性の高い、定番のアジャスタパッドです。しっかりと安定させたいときにオススメです!!【特長】・ねじの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

KC-2731P-14M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KC-2731P-14Mの仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
[底面ゴム付] 底面ゴム付
ねじの呼び M
16
本体材質
[スチール] スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
ねじの長さ L1(mm)
100
本体高さ h(mm)
144
本体表面処理
亜鉛メッキ
首振り機構
あり
首振り角度 θ(deg)
10
高さ調節ハンドル
なし
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類アジャストボルト形の種類首振り機構首振り角度 θ高さ調節ハンドル特性本体材質本体表面処理ねじの呼び M本体高さ hねじの長さ L1
KC-2731P-12Mアジャストボルト形底面ナイロン付あり10degなし標準炭素鋼亜鉛メッキ16mm94mm50mm
KC-2731P-14Mアジャストボルト形底面ナイロン付あり10degなし標準炭素鋼亜鉛メッキ16mm144mm100mm

型番リスト

表示件数
型番
KC-2731P-14M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
70.1~100
100
144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、定番のアジャスタパッドです。
しっかりと安定させたいときにオススメです!!

【特長】
・ねじの呼びはM16となります。
・底面材質はゴム。
・本体の首振り角度は10度まで対応。
・表面処理がされているので、耐食性に優れています。
【用途】
・装置や治具の滑り止め、揺れを防ぎ安定させたい時など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタパッド(KC-2731P)の型番KC-2731P-14Mのページです。 型番KC-2731P-14Mに関する仕様情報を記載しております。
アジャスタパッド(KC-2731P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタパッド(KC-2731P)
アジャスタパッド(KC-2710P)
アジャスタパッド ナイロンタイプ
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド タップソケットタイプ
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
メーカーRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,078673490 -625 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付標準底面ゴム付タップソケットタイプ標準
ねじの呼び M16-----
本体材質スチールスチール樹脂樹脂ステンレスステンレス
本体表面処理亜鉛メッキニッケルメッキ/研磨なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング