17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • サイズ E(mm)

    ~mm
  • サイズ F(mm)

    ~mm
  • サイズ G(mm)

    ~mm
  • サイズ H(mm)

    ~mm
  • サイズ I(mm)

    ~mm
  • サイズ J(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kgf)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

セフティブラケット 2ッ穴 回転止

通常単価(税別)
1,4501,720
税込単価
1,5951,892
通常出荷日:5日目

【特長】・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セフティブラケット 2ッ穴 回転止の仕様

セフティブラケット 2ッ穴 回転止 イメージ

セフティブラケット 2ッ穴 回転止 イメージ

注意

  • ※ 梯子受としてはご使用になれません。
  • ※ 回転止タイプは、止のみです。通はありません。

セフティブラケット 2ッ穴 回転止の寸法

セフティブラケット 2ッ穴 回転止の寸法図

セフティブラケット 2ッ穴 回転止の寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号呼称材質サイズ耐荷重重量
(止)
ABCDEFGHIJLM
・221-70025止ZDC6025.55742302084.520474.5960kgf87g
・221-710首長25止ZDC6025.58065302084.520474.5960kgf109g
・221-70232止ZDC7432.568.5503725105.025564.5965kgf145g
・221-712首長32止ZDC7432.588.5703725104.625564.5965kgf166g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ F

(mm)

サイズ G

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ I

(mm)

サイズ J

(mm)

耐荷重

(kgf)

仕様

最小発注数量
74
32.5
68.5
50
37
25
10
5.5
25
56
65
回転止
1個
60
25.5
80
65
30
20
8
4.5
20
47
60
回転止-首長
1個
74
32.5
88.5
70
37
25
10
4.6
25
56
65
回転止-首長
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
5日目
1,450
( 1,595 )
5日目
1,720
( 1,892 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
・回転止タイプは、回転止用のビス穴(φ4)がブラケットの側面にあいているので、現場での穴あけ加工が必要なく施工を簡素化できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティブラケット 2ッ穴 回転止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
セフティブラケット 2ッ穴
セフティブラケット 4ッ穴
クロス回転止
チーズ回転止
三方回転止
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,450-9111,454969 -733 -620
通常出荷日5日目7日目7日目5日目在庫品1日目〜7日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質ZDCZDCZDCZDCZDCZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキ
サイズ L(mm)4.54.54.2---
サイズ M(mm)998---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト