ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミニ手すり直受 BR-501

通常単価(税別)
3,285
税込単価
3,614
通常出荷日:4日目

自然木を使用した垂直設置用の丸棒手すりです。【仕様】・材質:自然木、亜鉛合金・耐荷重:120kgf(取...

詳細を確認
  • 垂直方向の設置用に設計されています。水平方向の設置では想定の耐荷重を保持できません。

型番:

457-762
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

457-762の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
自然木・亜鉛合金
シルバー・ライトオーク
サイズ
φ35×600
耐荷重(取付ピッチ900以内)(kgf)
-
耐荷重(取付ピッチ910以内)(kgf)
120

商品情報

ミニ手すり直受 BR-501の仕様

シルバー・ライトオーク イメージ

シルバー・ライトオーク イメージ

ミニ手すり直受 BR-501の寸法

 

(単位:mm)

 

ミニ手すり直受 BR-501の寸法図

ミニ手すり直受 BR-501の寸法図

商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオーク
・457-762ミニ手すり直受 BR-501自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf620g

型番リスト

表示件数
型番
457-762

サイズ

耐荷重(取付ピッチ900以内)

(kgf)

耐荷重(取付ピッチ910以内)

(kgf)

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×600
-
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,285
( 3,614 )
4日目

詳細情報

基本情報

自然木を使用した垂直設置用の丸棒手すりです。
【仕様】
・材質:自然木、亜鉛合金
・耐荷重:120kgf(取り付けピッチ910以内)

ご注意

  • 垂直方向の設置用に設計されています。水平方向の設置では想定の耐荷重を保持できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ手すり直受 BR-501の型番457-762のページです。 型番457-762に関する仕様情報を記載しております。
ミニ手すり直受 BR-501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ手すり直受 BR-501
ユニバーサル手すり BR-550
トリプルディンプル手すりL形 BR-558
手摺用半受
平受 L型
横受 ZDC
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格3,2855,11111,4042,180 -4,285 -140 -
通常出荷日4日目9日目5日目5日目5日目5日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金SUS304SUS304ZDC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト