ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ユニバーサル手すり BR-550

通常単価(税別)
6,9665,110
税込単価
7,6635,621
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

耐荷重120kgf対応の手すり。【特長】・明るく高級感のあるAG・ライトオーク。【仕様】・材質:タモ集...

詳細を確認

型番:

457-685
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

457-685の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
タモ集成材・亜鉛合金
AG・ライトオーク
サイズ
φ35×600
耐荷重(取付ピッチ900以内)(kgf)
-
耐荷重(取付ピッチ910以内)(kgf)
120
対応段差(mm)
-
仕様
BR-550

商品情報

外形図

ユニバーサル手すり BR-550・BR-551 外形図

製品仕様

  • BR-550はBL認定品です。
型番商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
AG・ライトオーク
457-685ユニバーサル手すりBR-550タモ集成材・亜鉛合金φ35×600120kgf910g
 

型番リスト

表示件数
型番
457-685

サイズ

耐荷重(取付ピッチ900以内)

(kgf)

耐荷重(取付ピッチ910以内)

(kgf)

対応段差

(mm)

仕様

最小発注数量
AG・ライトオーク
φ35×600
-
120
-
BR-550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9665,110
( 5,621 )
9日目

詳細情報

基本情報

耐荷重120kgf対応の手すり。
【特長】
・明るく高級感のあるAG・ライトオーク。
【仕様】
・材質:タモ集成材、亜鉛合金
・サイズ:Φ35×600mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル手すり BR-550の型番457-685のページです。 型番457-685に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサル手すり BR-550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル手すり BR-550
トリプルディンプル手すりL形 BR-558
ミニ手すり直受 BR-501
上がりかまち用手すり SM
BL型パイプ手すり SK-1
上がりかまち用手すり K・KM
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格6,96611,4044,47845,360 -8,36023,120 -
通常出荷日9日目5日目4日目5日目5日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金スチールSUS304スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト