17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

愛ぼうくん 21型

通常単価(税別)
19,433
税込単価
21,376
通常出荷日:5日目

多用途に使用できるL型手すり。【特長】・汎用性の高いアイボリーホワイト。【用途】・トイレなどで使用する...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

愛ぼうくん 21型 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ重量
453-620453-618愛ぼうくん 21型 AWSUS304・軟質塩ビ軟質塩ビ被膜アイボリーホワイト700×600×1003.1kg

注意・禁止事項

はさみ込み取付の場合に限り、はさみ込み取付部品(別途)が3個必要となります。

型番リスト

表示件数

勝手違い

最小発注数量
アイボリーホワイト
1個
アイボリーホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,433
( 21,376 )
5日目
19,433
( 21,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

多用途に使用できるL型手すり。
【特長】
・汎用性の高いアイボリーホワイト。
【用途】
・トイレなどで使用するL型手すりとして最適。
【仕様】
・材質:SUS304、軟質塩ビ
・仕上げ:軟質塩ビ被膜
・色:アイボリーホワイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

愛ぼうくん 21型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
愛ぼうくん 21型
愛ぼうくん 19型
ドットポイント手摺金物
愛ぼうくん デュオ
平受 L型
BL型パイプ手すり SK-1
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格19,43320,16772016,060 -4,285 -8,360
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質SUS304・軟質塩ビSUS304・軟質塩ビZDCエンド部・コーナー部:SUS304/直線部:軟質塩ビ被膜SUS304SUS304
仕上げ軟質塩ビ被膜軟質塩ビ被膜アクリル焼付塗装エンド部・コーナー部:研磨ヘアーラインヘアーライン
サイズ700×600×100700×700×100φ30(適用板厚6~8)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング