17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

チーズ回転止

通常単価(税別)
7331,012
税込単価
8061,113
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

クロームメッキ仕上げのT型ジョイント回転止付。【特長】・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

チーズ回転止 外形図

※ドン仕切りがあります。

製品仕様

  • 付属部品:スチール六角穴付止めネジ M4×4(2本)
    ※六角レンチM4用は別途です。

規格表

型番商品名サイズ重量
ABCD
221-537チーズ回転止 3232.538.567.050.0124g
221-536チーズ回転止 2525.531.553.045.0122g
221-535チーズ回転止 1919.524.543.538.572g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

最小発注数量
19.5
24.5
43.5
38.5
1個
25.5
31.5
53.0
45
1個
32.5
38.5
67.0
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
779
( 857 )
5日目
1,012
( 1,113 )
5日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げのT型ジョイント回転止付。
【特長】
・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。
・材質はZDC 。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チーズ回転止のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
新製品に使用しました
3
満足度:3.0
当社新製品で要望が髙かったこの字型の間仕切り作るさいにパイプフレームの支柱を取付する部分にこの商品を使用しました。表面処...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ回転止
クロス回転止
三方回転止
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
ゲンコ
BL型パイプ手すり SK-1
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格733-969 -6201,450 -5448,360
通常出荷日在庫品1日目〜5日目7日目5日目7日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質ZDCZDCZDCZDCZDCSUS304
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキヘアーライン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング