ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三方回転止

型番:

221-545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

221-545の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
ZDC
仕上げ
クロームメッキ
サイズ A(mm)
24.5
サイズ B(mm)
19.5
サイズ C(mm)
15
サイズ D(mm)
15
-
-

商品情報

三方回転止の仕様

三方回転止 イメージ

三方回転止 イメージ

三方回転止の寸法

三方回転止の寸法図

三方回転止の寸法図

  • ※ ドン仕切りがあります。

 

(単位:mm)

 

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
ABCD
221-547三方回転止 32ZDCクロームメッキ38.532.51919233g
221-546三方回転止 25ZDCクロームメッキ31.525.51515149g
221-545三方回転止 19ZDCクロームメッキ24.519.5151587g

型番リスト

表示件数
型番
221-545

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

最小発注数量
24.5
19.5
15
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
7日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げの三方回転止。
【特長】
・3サイズの用意があり、用途に合わせて選択可能。
・材質はZDC。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方回転止の型番221-545のページです。 型番221-545に関する仕様情報を記載しております。
三方回転止のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
新製品に使用しました
3
満足度:3.0
当社で新製品で要望が髙かったこの字型の間仕切り作るさいに三面が交差する部分にこの商品を使用しました。表面処理もしっかりし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方回転止
クロス回転止
チーズ回転止
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
ゲンコ
ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格620969 -733 -1,450 -544627 -
通常出荷日7日目5日目在庫品1日目〜5日目7日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質ZDCZDCZDCZDCZDCスチール・SUS304
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキ研磨 #400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト