ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソケット ビス穴 3 イメージ

ソケット ビス穴 3の寸法図
(単位:mm)
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | ビス穴 | 耐荷重 | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 221-426 | ソケット 50.0 | 真鍮 | クロームメッキ | 78.2 | 50.3 | 23.0 | 53.0 | 3.2 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 3 | 80kgf | 115g |
| 221-425 | ソケット 48.6 | 真鍮 | クロームメッキ | 78.2 | 48.9 | 23.0 | 53.1 | 3.3 | 4.0 | 7.5 | 6.0 | 3 | 80kgf | 110g |
| 221-418 | ソケット 45.0 | 真鍮 | クロームメッキ | 75.0 | 45.3 | 22.7 | 48.0 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 3 | 80kgf | 107g |
| 221-424 | ソケット 42.7 | 真鍮 | クロームメッキ | 70.8 | 43.0 | 22.7 | 46.7 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 3 | 80kgf | 105g |
| 221-423 | ソケット 34.0 | 真鍮 | クロームメッキ | 64.0 | 34.3 | 23.0 | 38.0 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 3 | 80kgf | 100g |
| 221-417 | ソケット 38.0 | ZDC | クロームメッキ | 68.0 | 38.2 | 24.5 | 41.0 | 4.5 | 3.8 | 7.8 | 4.5 | 3 | 80kgf | 41g |
| 221-416 | ソケット 32.0 | ZDC | クロームメッキ | 60.0 | 32.5 | 21.0 | 34.5 | 3.0 | 4.0 | 7.2 | 4.0 | 3 | 60kgf | 31g |
| 221-415 | ソケット 25.0 | ZDC | クロームメッキ | 49.0 | 25.5 | 18.0 | 29.0 | 2.8 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 3 | 60kgf | 25g |
| 221-414 | ソケット 19.0 | ZDC | クロームメッキ | 42.0 | 19.3 | 15.5 | 22.0 | 2.7 | 3.2 | 5.8 | 3.5 | 3 | 30kgf | 15g |
| 221-413 | ソケット 16.0 | ZDC | クロームメッキ | 36.0 | 16.3 | 12.0 | 18.0 | 2.5 | 2.8 | 5.8 | 3.0 | 3 | 30kgf | 11g |
| 221-412 | ソケット 13.0 | ZDC | クロームメッキ | 31.0 | 13.3 | 12.0 | 15.5 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 3.0 | 3 | 30kgf | 7g |
| 221-411 | ソケット 10.0 | ZDC | クロームメッキ | 26.0 | 10.3 | 10.0 | 12.5 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 3.0 | 3 | 30kgf | 5g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
保護棒ジョイント金具(A-223-J・アルミニウム製)
5通常価格(税別):1,775円~

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ9.5×0.5×910
0通常価格(税別):744円

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):9,697円~

杉田エース
首長ゲンコ
5通常価格(税別):303円~

杉田エース
横受 ZDC
0通常価格(税別):140円~

ハイロジック
長ソケット 止ネジ付
0通常価格(税別):551円~

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×910
0通常価格(税別):1,288円

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):652円~