ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 材質

    ~mm
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • サイズ E(mm)

    ~mm
  • サイズ F(mm)

    ~mm
  • サイズ G(mm)

    ~mm
  • ビス穴

    ~mm
  • 呼称

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

セコンドブラケット

型番:

221-476
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221-476の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ZDC
仕上げ
クロームメッキ
サイズ A(mm)
68.0
サイズ B(mm)
38
サイズ C(mm)
38.0
サイズ D(mm)
32.5
サイズ E(mm)
23.0
サイズ F(mm)
20.3
サイズ G(mm)
14
ビス穴
2
仕様
-
呼称
32
-
-

商品情報

セコンドブラケットの仕様

セコンドブラケット イメージ

セコンドブラケット イメージ

注意

  • ※ 回転止セコンドブラケットご使用の際は切込みパイプが必要となります。

セコンドブラケットの寸法

 

(単位:mm)

 

セコンドブラケットの寸法図

セコンドブラケットの寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ重量
ABCDEFGHI
221-474セコンドブラケット 38真鍮クロームメッキ表記による265g
221-473セコンドブラケット 32真鍮クロームメッキ68.4383732.5232015.516.75.2140g
221-472セコンドブラケット 25真鍮クロームメッキ61.232.63125.418201113.54100g
221-471セコンドブラケット 19真鍮クロームメッキ482524.619.51216614457g
221-487回転止セコンドブラケット 38真鍮クロームメッキ表記による275g
221-486回転止セコンドブラケット 32真鍮クロームメッキ68.4383732.5232015.516.75.2150g
221-476DCセコンドブラケット 32ZDCクロームメッキ68383832.52320.314175.3100g

型番リスト

表示件数
型番
221-476

材質

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ F

(mm)

サイズ G

(mm)

ビス穴

仕様

呼称

最小発注数量
ZDC
68.0
38
38.0
32.5
23.0
20.3
14
2
-
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
5日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げのセコンドブラケット。
【特長】
・回転止めセコンドブラケット使用の際は、切込みパイプが必要。
・材質は真鍮、ZDC。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セコンドブラケットの型番221-476のページです。 型番221-476に関する仕様情報を記載しております。
セコンドブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セコンドブラケット
フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ
木製玄関台
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
首長ゲンコ
SUSゲンコ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,1702,86019,440 -1,450 -303 -887 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー玄関台ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
仕上げクロームメッキヘアーラインウレタン樹脂特殊塗装クロームメッキクロームメッキ研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト