ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • サイズ E(mm)

    ~mm
  • サイズ F(mm)

    ~mm
  • サイズ G(mm)

    ~mm
  • サイズ H(mm)

    ~mm
  • サイズ I(mm)

    ~mm
  • サイズ J(mm)

    ~mm
  • サイズ L(mm)

    ~mm
  • サイズ M(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kgf)

    ~mm
  • 仕様

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ゲンコ

型番:

221-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221-165の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ZDC
仕上げ
クロームメッキ
サイズ A(mm)
52.0
サイズ B(mm)
25.5
サイズ C(mm)
60
サイズ D(mm)
42
サイズ E(mm)
36
サイズ F(mm)
30
サイズ G(mm)
24.5
サイズ H(mm)
4
サイズ I(mm)
3.4
サイズ J(mm)
6.0
サイズ K(mm)
2
サイズ L(mm)
36.3
サイズ M(mm)
4.9
耐荷重(kgf)
60
仕様

商品情報

ゲンコの仕様

ゲンコ イメージ

ゲンコ イメージ

注意

  • ※ 梯子受としてはご使用になれません。

ゲンコの寸法

ゲンコの寸法図

ゲンコの寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号呼称材質仕上げサイズビス穴耐荷重重量
(止)
ABCDEFGHIJKM
221-157221-16738止・通ZDCクロームメッキ67.038.581.055.551.041.031.55.04.38.025.14100kgf236g
221-156221-16632止・通ZDCクロームメッキ60.032.570.048.343.435.027.05.04.38.025.74100kgf162g
221-155221-16525止・通ZDCクロームメッキ52.025.560.042.036.030.023.54.03.46.024.9360kgf106g
221-154221-16419止・通ZDCクロームメッキ45.519.548.534.428.224.019.83.53.46.024.7355kgf59g
221-153221-16316止・通ZDCクロームメッキ40.016.539.528.023.019.015.03.53.06.01.54.5350kgf36g
221-152-13止・通ZDCクロームメッキ35.013.537.026.022.019.517.02.53.45.21.53.2345kgf32g

型番リスト

表示件数
型番
221-165

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ F

(mm)

サイズ G

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ I

(mm)

サイズ J

(mm)

サイズ L

(mm)

サイズ M

(mm)

耐荷重

(kgf)

仕様

最小発注数量
52.0
25.5
60
42
36
30
24.5
4
3.4
6.0
36.3
4.9
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544
( 598 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲンコの型番221-165のページです。 型番221-165に関する仕様情報を記載しております。
ゲンコのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
介護の手摺
5
満足度:5.0
手許にあるちょっと小さい目の止りのゲンコに合う通しのゲンコがあってよかったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲンコ
首長ゲンコ
セフティブラケット 4ッ穴
SUSゲンコ
トイレ用背もたれ付き手すり 壁付タイプ
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格544303 -1,454887 -47,5921,450 -
通常出荷日7日目4日目〜7日目5日目4日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCZDCSUS304天然木・スチール・SUS304ZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキ研磨ウレタン塗装、アクリル焼付塗装クロームメッキ
サイズ K(mm)2215.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト