ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • サイズ E(mm)

    ~mm
  • サイズ F(mm)

    ~mm
  • サイズ G(mm)

    ~mm
  • サイズ H(mm)

    ~mm
  • サイズ I(mm)

    ~mm
  • サイズ J(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kgf)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

セフティブラケット 2ッ穴

通常単価(税別)
911
税込単価
1,002
通常出荷日:7日目

【特長】・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用で...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

221-342
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221-342の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
ZDC
仕上げ
クロームメッキ
サイズ A(mm)
60
サイズ B(mm)
25.5
サイズ C(mm)
80
サイズ D(mm)
65
サイズ E(mm)
30
サイズ F(mm)
20
サイズ G(mm)
8
サイズ H(mm)
4.5
サイズ I(mm)
20
サイズ J(mm)
47
サイズ L(mm)
4.5
サイズ M(mm)
9
耐荷重(kgf)
60
仕様
止-首長
-
-

商品情報

セフティブラケット 2ツ穴の仕様

セフティブラケット 2ツ穴 イメージ

セフティブラケット 2ツ穴 イメージ

注意

  • ※ 機構(公団)住宅AI-301、AI-311該当品は221-352です。
  • ※ 梯子受としてはご使用になれません。

セフティブラケット 2ツ穴の寸法

セフティブラケット 2ツ穴の寸法図

セフティブラケット 2ツ穴の寸法図

 

(単位:mm)

 

止の場合通の場合呼称材質サイズ耐荷重重量
(止)
商品番号商品番号ABCDEFGHIJLM
・221-321・221-33125止・通ZDC6025.55742302084.520474.5960kgf87g
・221-342・221-352首長25止・通ZDC6025.58065302084.520474.5960kgf109g
・221-390・221-39132止・通ZDC7432.568.5503725105.025564.5965kgf145g
・221-392・221-393首長32止・通ZDC7432.588.5703725104.625564.5965kgf166g

型番リスト

表示件数
型番
221-342

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ F

(mm)

サイズ G

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ I

(mm)

サイズ J

(mm)

耐荷重

(kgf)

仕様

最小発注数量
60
25.5
80
65
30
20
8
4.5
20
47
60
止-首長
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面が平らなため両サイドまで有効利用できます。
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
・回転止タイプは、回転止用のビス穴(φ4)がブラケットの側面にあいているので、現場での穴あけ加工が必要なく施工を簡素化できます。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティブラケット 2ッ穴の型番221-342のページです。 型番221-342に関する仕様情報を記載しております。
セフティブラケット 2ッ穴のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備の手すりに使用
3
満足度:3.0
屋内の設備に設置した、手すりの支えにこのセフティブラケット(221-342)を使用しました。この手すりのブラケットは、お...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティブラケット 2ッ穴
セフティブラケット 2ッ穴 回転止
セフティブラケット 4ッ穴
BL型パイプ手すり SK-1
フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ
上がりかまち用手すり K・KM
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格9111,450 -1,4548,3602,86023,120 -
通常出荷日7日目5日目7日目5日目5日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質ZDCZDCZDCSUS304SUS304スチール
仕上げクロームメッキクロームメッキクロームメッキヘアーラインヘアーラインメラミン焼付塗装
サイズ L(mm)4.54.54.2---
サイズ M(mm)998---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました