17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 種類

    • ストレートタイプ|スリーブタイプ
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

焼結含油軸受 ベアファイト

通常単価(税別)
180633
税込単価
198696
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

粉末治金の技術をうまく利用した軸受。【特長】・「金属粉を主成分とする多孔質焼結体に含油させた軸受」と定...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

焼結含油軸受 ベアファイトの仕様

スリーブ形

スリーブ形

フランジ形

フランジ形

寸法

スリーブタイプ品番: B-BRS□□□□□□

単位 :mm

内径外径長さL公差/品番角部圧入後
内径寸法
(参考値)
推奨
すきま
±0.10±0.15±0.20
φd公差φD公差24568101215182025
3+0.010/0H75+0.031/+0.019s7030502030504030505        C0.32.977~3.005+0.004~+0.016
4+0.012/06 040604040605040606       C0.33.976~4.007+0.005~+0.017
58+0.038/+0.023 050804 050806050808      C0.34.973~5.006+0.006~+0.019
610   061006061008061010061012    C0.35.975~6.007+0.006~+0.020
8+0.015/012+0.046/+0.028   081206081208081210081212    C0.37.969~8.008+0.008~+0.022
1014    101408101410101412101415101418  C0.39.968~10.008+0.009~+0.024
12+0.018/018    121808121810121812121815121818121820 C0.311.972~12.012+0.010~+0.026
1420+0.056/+0.035     142010142012142015142018142020 C0.313.965~14.009+0.012~+0.028
1622     162210 162215 162220162225C0.315.965~16.009+0.013~+0.031
1824     182410 182415 182420182425C0.317.964~18.009+0.015~+0.033
20+0.021/026+0.062/+0.041t7       202615202618202620202625C0.319.960~20.008+0.016〜+0.035
25+0.033/0H830       253015 253020253025C0.324.957~25.019+0.020~+0.041
  • ※ 圧入後内径寸法範囲はハウジング材質が軟鋼、内径公差H7、肉厚3mmを想定した参考値です。ハウジング・肉厚等により変わりますので詳しくはVONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

フランジタイプ品番: B-BRF□□□□□□

単位 :mm

内径内径長さフランジフランジ幅品番角部隅部圧入後
内径寸法
(参考値)
推奨
すきま
φd公差φD公差L公差φF公差t公差
3+0.010
/0
H76+0.031
/+0.019
s73±0.107±0.101±0.20030603C0.2R0.2以下2.981~3.006+0.004~+0.016
4+0.012
/0
6581040605C0.2R0.2以下3.976~4.007+0.005~+0.017
58+0.038
/+0.023
6101050806C0.3R0.3以下4.973~5.006+0.006~+0.019
6108±0.15121061008C0.3R0.3以下5.975~6.007+0.006~+0.020
8+0.015
/0
12+0.046
/+0.028
10162081210C0.3R0.3以下7.969~8.008+0.008~+0.022
101412182101412C0.5R0.3以下9.968~10.008+0.009~+0.024
12+0.018
/0
1814202121814C0.5R0.3以下11.972~12.012+0.010~+0.026
1420+0.056
/+0.035
16242142016C0.5R0.3以下13.965~14.009+0.012~+0.028
162218263162218C0.5R0.3以下15.965~16.009+0.013~+0.031
182420283182420C0.5R0.3以下17.964~18.009+0.015~+0.033
20+0.021
/0
26+0.062
/+0.041
t722324202622C0.5R0.5以下19.960~20.008+0.016~+0.035
25+0.033
/0
H83025±0.20354253025C0.5R0.5以下24.957~25.019+0.020~+0.041
  • ※ 圧入後内径寸法範囲はハウジング材質が軟鋼、内径公差H7、肉厚3mmを想定した参考値です。ハウジング・肉厚等により変わりますので詳しくはVONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

面圧と周速の関係

一般に推奨する許容PV 値(MPa・m/min)

型番リスト

表示件数

種類

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
フランジタイプ
10
14
12
10
1個
フランジタイプ
12
18
14
10
1個
フランジタイプ
16
22
18
10
1個
フランジタイプ
18
24
20
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
5
8
4
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
5
8
8
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
8
12
12
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
10
14
8
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
10
14
12
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
10
14
18
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
12
18
8
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
12
18
10
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
12
18
15
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
12
18
20
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
14
20
18
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
16
22
15
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
16
22
20
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
18
24
15
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
18
24
20
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
20
26
15
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
20
26
20
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
25
30
15
10
1個
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
25
30
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
547
( 602 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

粉末治金の技術をうまく利用した軸受。
【特長】
・「金属粉を主成分とする多孔質焼結体に含油させた軸受」と定義されている。
・広範囲の用途にわたり優れた軸受性能。
・安定した潤滑機能により軸受寿命が長く,また低温から高温まで優れた軸受性能を発揮。
・独特な製造技術と品質管理により精度,密度,含油率など安定した品質を維持。
【用途】
・遊戯機械、発電設備、成形機、産業用ロボットなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼結含油軸受 ベアファイトのレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
金型加工
5
満足度:5.0
在庫も豊富で納期も短いので、部品が不足することなく製作にとりかかることができました。
0人が参考にしています。
リニアアクチュエータ用軸受け
5
満足度:5.0
直進動作するシャフトを受けるために使用しました。 動作回数が多いと黒い粉が出てきます。
0人が参考にしています。
樹脂軸受けからの置き換え
5
満足度:5.0
手軽さから樹脂製の軸受けを使っていましたが強度に不安が出て来たため置き換えてみました。結果、長い目で見てトータルコストの...もっと読む
0人が参考にしています。
軸受け
4
満足度:4.0
無給油ブッシュにしては内径交差の精度が高いので組む時楽です。
0人が参考にしています。
歯車の軸受けとして
5
満足度:5.0
S45Cの軸の周りを回転する歯車の軸受けとして採用しました。最初は軸受けなしの設計でしたが,グリス有でも穴内径から摩耗粉...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシャフトには何を使えばよいですか?
A
一般的には機械構造用炭素鋼、または合金鋼を使用します。特殊用途にはステンレス鋼を使用します。
Qシャフトの硬さはどのくらい必要ですか?
A
一般的にはHV300以上あれば良い。硬いほど耐久性は向上します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼結含油軸受 ベアファイト
#2000 ブッシュ(CBB)
無給油ブッシュ-銅合金ツバ付タイプ-
#500SP1-SL4 ブッシュ(SPBL)
#2000 ブッシュ(CLB)
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
メーカーNTNオイレス工業ZOB(ゼット・オー・ビー)オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格180-2,088 -489 -2,647 -6,652 -1,394 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
金属系銅系H材(グラファイト微粉末配合)-黄銅高力黄銅系-高力黄銅系
環境標準標準 / 耐振動標準 / 油中標準 / 耐異物 / 水中 / 海水中標準 / 耐振動標準 / 耐熱 / 耐異物
長さ種類シングルシングルシングルシングルシングルシングル
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング