17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

XYテーブル機構

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

XYテーブル機構

販売終了

型番

TSL-114

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

XYθ(シータ:角度)の位置調整のために使用する導入機。
【特長】
・ベローズ式シール機構。
・コンフラットフランジにCF70、114、152をラインナップ。
・XY方面調整のみでなく、角度調整機構付き。
・磁気結合式直進回転導入機(MLF)を取り付ける際の軸差及び角度調整ができる。
【用途】
・長尺で軸の撓みが多い物や精度を必要とするときに使用。
・真空容器への機器を取り付ける際、誤差調整用として最適。

指定中の仕様・寸法情報

導入機種類
マルチ導入機
フランジ種類
CF/ICF
フランジサイズ(呼び)
114
使用圧力(参考値)(Pa ~)
1.0×10-5
ベーキング温度(℃)
150
駆動方法
手動
ヘリウムリーク量
1x10-9Pa・m3/s
仕様
調整範囲:XY方向±5mm

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト