17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

角パイプ用 エンドキャップ(NDLQ)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

角パイプ用エンドキャップの外形図

製品仕様

  • 使用温度:-30~+100℃

規格表

型番WW1T1
最大~最小
W2
最大~最小
MTH2H1H許容荷重
(kN)注)
質量
(g)
NDLQ20-M620201.5~217~16M6×155534310
NDLQ20-M8M8×1.256.511
NDLQ20-M10M10×1.581103316
NDLQ25-M825251~1.523~22M8×1.256.5553417
NDLQ25-M101.522M10×1.583321
NDLQ30-M830301.5~227~26M8×1.256.5553420
NDLQ30-M10M10×1.5824

注)スチール製パイプ取付け時の値です。アルミ製パイプの場合は25%減少します。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

幅 W

(□)

長さ W2

(□)

RoHS?最小発注数量
M6x1
20
17~16
10
1個
M8x1.25
20
17~16
10
1個
M10x1.5
20
17~16
10
1個
M8x1.25
25
23~22
10
1個
M10x1.5
25
22
10
1個
M8x1.25
30
27~26
10
1個
M10x1.5
30
27~26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
3日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
3日目
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
305
( 336 )
3日目

詳細情報

基本情報

角パイプに取付けて使用するアジャスター取付用アクセサリ。
【特長】
・使用温度:-30~+100℃。
【用途】
・角パイプで構築された筐体の脚部。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角パイプ用 エンドキャップ(NDLQ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
座卓テーブルの修理
5
満足度:5.0
ここは初めて利用しました。会議や会食に使う座卓テーブルの足の先に装着してあるアジャスター部分が破損したので修理用に購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
角パイプのジョイント
5
満足度:5.0
角パイプのジョイントに使用しました。 ねじ径も選べて、今後も様々なサイズの角パイプに使用できそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品中空部分にある金具は何ですか?
A
内部には六角ナットが入っておりタップの役割をしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角パイプ用 エンドキャップ(NDLQ)
角パイプ用 エンドキャップ(NDEQ)
角パイプ用 エンドキャップ(調整型)(NDAQ)
角パイプ用ジョイント(NDQ)
丸パイプ用ジョイント(NDT)
GFエンドカバー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションSUS(エスユーエス)
通常価格158-198 -155 -608 -536 -146 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
適応シリーズその他その他その他その他その他SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類エンドキャップエンドキャップエンドキャップジョイントジョイントキャップ・インサート
材質ポリアミドつや消しブラックポリアミドつや消しブラックポリアミドつや消しブラックポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック-
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング