17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじサイズ M

  • 幅 W(□)

    ~mm
  • 長さ W2(□)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

角パイプ用 エンドキャップ(NDEQ)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NDEQ20/NDEQ30A/ NDEQ25/ NDEQ30Bの外形図

NDEQ20/NDEQ30A/NDEQ25/NDEQ30B

NDEQ25/ NDEQ30Aの外形図

NDEQ25/NDEQ30A

製品仕様

技術情報

  • 使用温度:-30~+100℃

規格表

型番WW1T1W2MTH1H2H許容荷重
(kN)注)
質量
(g)
NDEQ20-M820201.517M8×1.256.53010.537317
NDEQ25-M825251.522M8×1.256.53010.53623
NDEQ25-M10M10×1.5829.5103733
NDEQ25-M12M12×1.751027841
NDEQ30A-M830301.527M8×1.256.53010.53732
NDEQ30A-M10M10×1.5829.51044
NDEQ30B-M8226M8×1.256.5301031
NDEQ30B-M10M10×1.5829.542

注)スチール製パイプ取付け時の値です。アルミ製パイプの場合は25%減少します。

型番リスト

表示件数

ねじサイズ M

幅 W

(□)

長さ W2

(□)

RoHS?最小発注数量
M8x1.25
20
17
10
1個
M8x1.25
25
22
10
1個
M10x1.5
25
22
10
1個
M12x1.75
25
22
10
1個
M8x1.25
30
27
10
1個
M10x1.5
30
27
10
1個
M8x1.25
30
26
10
1個
M10x1.5
30
26
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
3日目
323
( 355 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角パイプに取付けて使用するアジャスター取付用アクセサリです。
【特長】
・エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
・使用温度:-30~+100℃。
【用途】
・角パイプで構築された筐体の脚部に適用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角パイプ用 エンドキャップ(NDEQ)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
部材
4
満足度:4.0
別途購入した角パイプのエンドキャップ。 サイズ各種選べますので購入した角パイプに合わせ 購入できます。 埃や虫などの侵入...もっと読む
1人が参考にしています。
角パイプにアジャスタを取り付けるため。
5
満足度:5.0
25角パイプにちょうどはまり抜けずでちょうど良かった。 はめるのも簡単で、重宝しています。 製作時間の短縮につながってい...もっと読む
1人が参考にしています。
会議用テーブルの改造
4
満足度:4.0
会議用テーブルにキャスターを付けて移動が容易にできるように、テーブルに付属しているアジャスターでは樹脂部が脆くなっていた...もっと読む
1人が参考にしています。
材質が柔い
3
満足度:3.0
角パイプにキャスターを付けるため購入しましたが、1年使用後にキャスターが外れてしまいました。 原因は重みに耐えられずエン...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレスパイプのジョイント
5
満足度:5.0
エンドキャップの中にナットが2個ありボルトを締付けるとロック状態になりぬけない構造で、パイプの構造が変形しなく、希望どう...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q製品中空部分にあり金具の役割は?
A
内部には六角ナットが入っておりタップの役割をしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角パイプ用 エンドキャップ(NDEQ)
角パイプ用 エンドキャップ(NDLQ)
角パイプ用 エンドキャップ(調整型)(NDAQ)
角パイプ用ジョイント(NDQ)
丸パイプ用ジョイント(NDT)
GFエンドカバー
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションSUS(エスユーエス)
通常価格198-158 -155 -608 -536 -146 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
適応シリーズその他その他その他その他その他SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類エンドキャップエンドキャップエンドキャップジョイントジョイントキャップ・インサート
材質ポリアミドつや消しブラックポリアミドつや消しブラックポリアミドつや消しブラックポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック-

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング