17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ H(mm)

    ~mm
  • サイズ W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メーター点検口 AT型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メーター点検口 AT型 外形図

製品仕様

型番商品名材質仕上げサイズ外寸法吊元重量
HWH2W2
451-175メーター点検口AT型 450角溶融亜鉛メッキ鋼板サッシプライマー4504505205207.0kg
451-177メーター点検口AT型 600角60060067067010.0kg

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 扉内部の四方にエアータイトゴムが配置されているので、ワンタッチ平面ハンドルの施錠・解錠は扉を強く押して操作してください。
  • 扉脱着タイプは、右勝手で製作しています。
  • 壁点検口以外の使用は避けてください。(ストッパーや補強は付いておりません)
  • 雨掛かりについては、庇等を設けてください。

型番リスト

表示件数

サイズ H

(mm)

サイズ W

(mm)

最小発注数量
450
450
1個
600
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,934
( 23,027 )
3日目
24,667
( 27,134 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアータイトゴムを扉内部四方に配置し、すき間を少なくし、チリ、埃等の侵入を低減します。
・ワンタッチ平面ハンドル付(鍵なし)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メーター点検口 AT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メーター点検口 AT型
メーター点検口 Bタイプ
メーター点検口 Bタイプ 自閉式
X-90階段床下点検口
角型避難ハッチ(救助袋内蔵型)
メーター点検口(カムロック錠)
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格20,934-16,800 -20,467 -18,747 -146,822 -18,775 -
通常出荷日3日目3日目〜5日目4日目19日目14日目
種類点検口点検口点検口点検口点検口点検口
点検口・避難ハッチ種類メータ点検口メータ点検口メータ点検口床下点検口避難ハッチメータ点検口
材質溶融亜鉛メッキ鋼板溶融亜鉛メッキ鋼板溶融亜鉛メッキ鋼板溶融亜鉛メッキ鋼板--
仕上げサッシプライマーサッシプライマーサッシプライマーサッシプライマー--
吊元-----

点検口カテゴリの売れ筋ランキング