17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミドアガラリ

通常単価(税別)
4,67916,251
税込単価
5,14717,876
通常出荷日:3日目~5日目

アルミ製のドア用換気口。【特長】・アルミ製なので軽くてさびにくい【用途】・ドアの通気用として最適

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気フード
  • その他
    オプション
  • 材質
    アルミ
  • 仕上げ
    アルマイトシルバー
  • 板厚 t (mm)
    30~46
  • 詳細タイプ
    ドア用換気口

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

200×500

アルミドアガラリ 外形図1

200×600

アルミドアガラリ 外形図2

350×500

アルミドアガラリ 外形図3
アルミドアガラリ 外形図4

製品仕様

型番商品名仕上げ換気率
316-641アルミドアガラリ 130×200アルマイトシルバー33%
316-642アルミドアガラリ 130×500アルマイトシルバー33%
316-643アルミドアガラリ 150×400アルマイトシルバー33%
316-644アルミドアガラリ 150×550アルマイトシルバー33%
316-645アルミドアガラリ 150×600アルマイトシルバー33%
316-646アルミドアガラリ 200×500アルマイトシルバー39%
316-647アルミドアガラリ 200×600アルマイトシルバー39%
316-648アルミドアガラリ 350×500アルマイトシルバー37%
316-649アルミドアガラリ 700×500アルマイトシルバー42%

規格表

型番サイズ重量
HW
316-641130200415g
316-642130500870g
316-643150400840g
316-6441505501,080g
316-6451506001,190g
316-6462005001,140g
316-6472006001,330g
316-6483505001,795g
316-6497005003,250g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ H(mm)

  • サイズ W(mm)

  • 換気率(%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ H

(mm)

サイズ W

(mm)

換気率

(%)

最小発注数量
130
200
33
1個
130
500
33
1個
150
400
33
1個
150
550
33
1個
150
600
33
1個
200
500
39
1個
200
600
39
1個
350
500
37
1個
700
500
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,679
( 5,147 )
4日目
6,028
( 6,631 )
4日目
5,867
( 6,454 )
4日目
6,615
( 7,277 )
4日目
6,996
( 7,696 )
4日目
7,113
( 7,824 )
3日目
7,905
( 8,696 )
3日目
9,489
( 10,438 )
5日目
16,251
( 17,876 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のドア用換気口。
【特長】
・アルミ製なので軽くてさびにくい
【用途】
・ドアの通気用として最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミドアガラリのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工場のドアに使っています
5
満足度:5.0
工場のドアに設置して屋内で換気用として使用しています。現場の担当者が選定しました。取り付けにおいても特別気になった点はな...もっと読む
1人が参考にしています。
換気を改善するために
5
満足度:5.0
自社建屋のトイレ部の換気が悪かったので換気を良くするため改良に使用しました。この商品を選定したのは、既設のドアにあった理...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミドアガラリ
アルミドアガラリ50型
SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF
アルミ合せルーバー/アルミ合せレジスター
シックガラリ 水切なし耐雨
ウエザーカバー
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,679-11,334 -3,300 -9,173 -9,001 -7,260 -
通常出荷日3日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ換気フード-換気フード換気フード-その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質アルミアルミSUS304アルミアルミスチール
仕上げアルマイトシルバーアルマイトシルバーBAアルマイトシルバーアルマイトシルバー粉体塗装
板厚 t(mm)30~46-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング