ファクトリーサプライ用品技術窓口
防虫網付の換気口。【特長】・レジスターのツマミ部分を回転することで、シャッターを固定することが可能。・...
詳細を確認
| 型番 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | 有効換気面積 |
|---|---|---|---|---|
| 316-121 | SUSレジスター 150×200 | SUS304 | ヘアーライン | 108cm2 |
| 316-111 | アルミレジスター 150×200 | アルミ | アルマイトシルバー・クリアー | 122cm2 |
| 316-112 | アルミレジスター 150×300 | アルミ | アルマイトシルバー・クリアー | 176cm2 |
| 316-113 | アルミレジスター 200×250 | アルミ | アルマイトシルバー・クリアー | 193cm2 |
| 316-114 | アルミレジスター 250×300 | アルミ | アルマイトシルバー・クリアー | 228cm2 |
| 316-115 | アルミレジスター 300×350 | アルミ | アルマイトシルバー・クリアー | 395cm2 |
| 316-116 | アルミレジスター 200×400 | アルミ | アルマイトシルバー・クリアー | 299cm2 |
| 型番 | 外寸法 | 取付開口寸法 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | W | H | W | ||
| 316-121 | 200 | 250 | 160 | 210 | 410g |
| 316-111 | 200 | 250 | 160 | 210 | 170g |
| 316-112 | 200 | 350 | 160 | 310 | 230g |
| 316-113 | 250 | 300 | 210 | 260 | 300g |
| 316-114 | 300 | 350 | 260 | 310 | 360g |
| 316-115 | 350 | 400 | 310 | 360 | 490g |
| 316-116 | 250 | 450 | 210 | 410 | 370g |
防虫網付の換気口。
【特長】
・レジスターのツマミ部分を回転することで、シャッターを固定することが可能。
・SUS(ステンレス鋼材)材質・アルミ素材のため錆びにくい。
・防虫網付き。
【用途】
・換気・通気用としての利用が最適。
・害虫の侵入が気になる場所での利用が最適。

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター

杉田エース
アルミドアガラリ

杉田エース
シックレジスター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,370円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

光
光 遮断熱シート
0通常価格(税別):3,174円

マキタ
コーナーノズル
5通常価格(税別):208円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

アイリスオーヤマ
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
5通常価格(税別):4,723円

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

マキタ
充電式ファン
4.5通常価格(税別):8,956円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~