17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A

通常単価(税別)
4,8689,952特別価格
税込単価
5,35510,947特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

カチオン電着塗装後、ポリエステル焼付塗装のガラリ。【特長】・FD付は、特定防火設備該当品。・防火ダンパ...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • 仕上げ
    カチオン電着塗装+ポリエステル焼付塗装
  • シルバー

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS丸型ジーエルガラリ SHG-Aの仕様

(単位:mm)

SUS丸型ジーエルガラリ SHG-Aの寸法図

SUS丸型ジーエルガラリ SHG-Aの寸法図

商品番号商品名仕様サイズ適用パイプ有効換気面積
(給気)
重量
ABCDLH
315-001SUS丸型ジーエルガラリ SHG 50A-11067224732-SU50 50×5416.7cm2155g
315-002SUS丸型ジーエルガラリ SHG 75A-11067227249-SU75 75×8020.7cm2160g
315-003SUS丸型ジーエルガラリ SHG 100A-13580229749-SU100 100×10637.0cm2245g
315-004SUS丸型ジーエルガラリ SHG 125A-160932312256-SU125 125×13455.8cm2335g
315-005SUS丸型ジーエルガラリ SHG 150A-1851042314753-エース150 152×16080.4cm2410g
315-006SUS丸型ジーエルガラリ SHG 200A-2351282719766-VU200 202×216114.2cm2720g
315-007SUS丸型ジーエルガラリ SHG 75ADSPRFD付1106722724937SU75 75×8016.9cm2280g
315-008SUS丸型ジーエルガラリ SHG 100ADSPRFD付1358022974949SU100 100×10632.0cm2430g
315-009SUS丸型ジーエルガラリ SHG 125ADSPRFD付16093231225661SU125 125×13451.1cm2595g
315-010SUS丸型ジーエルガラリ SHG 150ADSPRFD付185104231475373エース150 152×16071.7cm2765g
315-011SUS丸型ジーエルガラリ SHG 200ADSPRFD付2351282719766100VU200 202×216102.1cm21,300g
・314-690SUS丸型ジーエルガラリ SHG 75A10M網付11067227250-SU75 75×8019.6cm2165g
・314-691SUS丸型ジーエルガラリ SHG 100A10M網付13580229750-SU100 100×10635.3cm2255g
314-692SUS丸型ジーエルガラリ SHG 125A10M網付160932312257-SU125 125×13453.2cm2350g
・314-693SUS丸型ジーエルガラリ SHG 150A10M網付1851042314754-エース150 152×16074.4cm2435g
314-694SUS丸型ジーエルガラリ SHG 200A10M網付2351282719767-VU200 202×216105.3cm2755g
・314-695SUS丸型ジーエルガラリ SHG 100A10MDSPR網・FD付1358022975050SU100 100×10630.5cm2440g
314-696SUS丸型ジーエルガラリ SHG 125A10MDSPR網・FD付16093231225762SU125 125×13447.1cm2610g
・314-697SUS丸型ジーエルガラリ SHG 150A10MDSPR網・FD付185104231475474エース150 152×16067.8cm2790g
314-698SUS丸型ジーエルガラリ SHG 200A10MDSPR網・FD付2351282719767101VU200 202×21697.9cm21,350g

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • サイズ A(mm)

  • サイズ B(mm)

  • サイズ C(mm)

  • サイズ D(mm)

  • サイズ H(mm)

  • サイズ L(mm)

  • 適用パイプ

  • 有効換気面積(給気)(c㎡)

  • 仕様

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ L

(mm)

適用パイプ

有効換気面積(給気)

(c㎡)

仕様

詳細タイプ

最小発注数量
換気フード
-
135
80
22
97
-
50
SU100 100×106
35.3
網付
-
1個
換気フード
-
185
104
23
147
-
54
エース150 152×160
74.4
網付
-
1個
換気フード
-
185
104
23
147
74
54
エース150 152×160
67.8
網・FD付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8683,570
( 3,927 )
4日目
6,7074,920
( 5,412 )
4日目
9,9527,301
( 8,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

カチオン電着塗装後、ポリエステル焼付塗装のガラリ。
【特長】
・FD付は、特定防火設備該当品。
・防火ダンパーは、公称作動温度72℃。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS丸型ジーエルガラリ SHG-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A
SUS丸型フードガラリ SMH
SUS U型フードガラリ SUH
ウエザーカバー
SUS防音型ベントキャップ SSFW-A
SUSスライド床下換気孔 A型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,868-1,6352,4407,260 -11,000 -8,067
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目3日目
材質SUS304SUS304SUS304スチールSUS304SUS304
仕上げカチオン電着塗装+ポリエステル焼付塗装粉体塗装+アクリル焼付塗装粉体塗装+アクリル焼付塗装粉体塗装カチオン電着塗装後、ポリエステル焼付塗装(シルバー)研磨
シルバーメタリックグレーメタリックグレーアイボリーホワイト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト