17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS丸型フードガラリ SMH

通常単価(税別)
1,635
税込単価
1,799
通常出荷日:4日目

粉体塗装+アクリル焼付塗装仕上げのフードガラリ。【特長】・サビから守る粉体塗装とアクリル焼付塗装仕上げ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気フード
  • その他
    オプション
  • 材質
    SUS304
  • 仕上げ
    粉体塗装+アクリル焼付塗装
  • メタリックグレー
  • 詳細タイプ
    丸型フードガラリ

型番:

317-204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

SUS丸型フードガラリ SMH 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 仕上げ:粉体塗装+アクリル焼付塗装(メタリックグレー色)
  • アミ付:10メッシュ
型番商品名仕様適用パイプ有効開口面積
317-201SUS丸型フード付ガラリSMH75-MG10#網付SU75 75×8013.3cm2
317-202SUS丸型フード付ガラリSMH100-MG10#網付SU100 100×10624.4cm2
317-203SUS丸型フード付ガラリSMH150-MG10#網付エース150 152×16048.7cm2
317-204SUS丸型フード付ガラリSMH75FD-MG10#網付・FD付SU75 75×8013.7cm2
317-205SUS丸型フード付ガラリSMH100FD-MG10#網付・FD付SU100 100×10623.5cm2
317-206SUS丸型フード付ガラリSMH150FD-MG10#網付・FD付エース150 152×16050.5cm2

規格表

型番サイズ重量
ABCDEFG
317-201117.5105.56.37345162143g
317-202148.51147.89741155210g
317-203212.21589.414553205445g
317-204117.5105.567345162246g
317-205148.51147.89741155370g
317-206212.21589.414553205745g

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 防火ダンパー:公称作動温度72℃。
  • 取付ダクトは、ねじれ・変形のないこと、また壁仕上り面まで施工されていることを予めご確認ください。
  • 本製品を取り付ける前に、必ずダクト内の清掃を行ってください。
  • 防水処理に使用するシーリング剤は、施工後の経年劣化によるひび割れなどで隙間を生じさせないためにも、酸化性のものを避け柔軟性を保つものをご使用ください。

317-204の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気フード
その他
オプション
材質
SUS304
仕上げ
粉体塗装+アクリル焼付塗装
メタリックグレー
サイズ A(mm)
117.5
サイズ B(mm)
105.5
サイズ C(mm)
6
サイズ D(mm)
73
サイズ E(mm)
45
サイズ F(mm)
16
サイズ G(mm)
2
適用パイプ
SU75 75×80
有効換気面積(排気)(c㎡)
13.7
仕様
網・FD付
詳細タイプ
丸型フードガラリ

絞り込み条件

  • サイズ A(mm)

  • サイズ B(mm)

  • サイズ C(mm)

  • サイズ D(mm)

  • サイズ E(mm)

  • サイズ F(mm)

  • サイズ G(mm)

  • 適用パイプ

  • 有効換気面積(排気)(c㎡)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
317-204

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ F

(mm)

サイズ G

(mm)

適用パイプ

有効換気面積(排気)

(c㎡)

仕様

最小発注数量
117.5
105.5
6
73
45
16
2
SU75 75×80
13.7
網・FD付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

粉体塗装+アクリル焼付塗装仕上げのフードガラリ。
【特長】
・サビから守る粉体塗装とアクリル焼付塗装仕上げ。
・FD付は特定防火設備該当品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS丸型フードガラリ SMHの型番317-204のページです。 型番317-204に関する仕様情報を記載しております。
SUS丸型フードガラリ SMHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS丸型フードガラリ SMH
SUS U型フードガラリ SUH
SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A
ウエザーカバー
SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF
SUS防火ガラリFD付・SUS防火レジスターFD付
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,6352,4404,868 -7,260 -3,300 -10,000 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ換気フード換気フード-その他換気フードその他
その他オプション--オプションオプションオプション
材質SUS304SUS304SUS304スチールSUS304SUS304
仕上げ粉体塗装+アクリル焼付塗装粉体塗装+アクリル焼付塗装カチオン電着塗装+ポリエステル焼付塗装粉体塗装BAヘアーライン
メタリックグレーメタリックグレーシルバーアイボリーホワイト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング