17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH)

通常単価(税別)
15,21417,799
税込単価
16,73519,579
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。・また機械や製造設備のセーフティードアなどに...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 外形図

SWEFH110-CC/SWEFH110-CA

製品仕様

本体、カバー、ブッシュピンセーフティープラグ
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ブラック
熱可塑性エラストマー
機械的特性
(IMQ認定値)
接点材質Ag999
開閉頻度最大1,200回/h
機械寿命100万回以上
ハウジングの保護等級IP67
操作速度min.2°/s
max.90°/s
電気的特性
(IMQ認定値)
規格UNI EN ISO 13849-1
IEC EN 60204-1
EN 1088、EN ISO 12100
閉鎖熱電流(Ithe)コネクター2A
接点保護ヒューズ定格4A 500V gG
定格インパルス耐電圧
(EN60947-5-1)
コネクター2.5Kv
定格絶縁電圧(Ui)コネクター30Vac/Vdc
最小トルク(接点強制開離時)0.5N・m
条件付き定格短絡電流1,000A
汚染度3
B10d2,000,000
耐用年数20年
使用カテゴリDC-13 (IEC 60947-5-2)
コネクター24V/2A
Q300
コネクター24V/2A

規格表

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 規格表

使用例

取付手順

取付け穴加工寸法

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 使用例1
  • 1. ヒンジのスイッチ内蔵側をフレームに取付け、もう片側は可動側に取付けます。
  • 2. M6ボトルにて固定します。取付け面の穴加工とネジ径のクリアランスは最小にしてください(最大0.5mm)。また最大締付トルク5N・mを超えないようにしてください。
  • 3. EFH7060HHまたはEFH11060HH(別売)と合わせてご使用ください。
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 使用例2

取付方法

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 使用例3

サラボルトにて取付け/六角穴付ボルトにて取付け/ヒンジ裏面よりボルトとナットで取付け ※不正開錠を防止できます。

操作角度の調整方法

操作角度は最大4°調整することができます。動作パターンに示すON/OFF状態は操作角度によって変化します。

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 使用例4
  • ドア幅が大きい場合、付属ネジをドライバーで調整することで操作角度を調整できます。
    (調整前の初期設定は操作角度5°、調整後の最小操作角度は1°です。)

<調整例>
調整前: 操作角度:5°/強制開離角度:11°
調整後: 操作角度:1°/強制開離角度:7°

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 使用例5
  • 調整が完了したら、セーフティープラグをはめてください。(保護等級IP67を保証するため、必ずはめてください。)

商品特長詳細

★ヒンジとスイッチが一体に。扉の開閉で入・切できるスイッチ機能付き。

■接点とケーブル

  • NC接点が溶着しても、アクチュエータ作用により強制開離され、NC接点は"開"となります。
  • 確実に機能させるため、ヒンジは最低でも11°まで旋回させてください。(動作パターン参照)
    11°までの旋回が、アクチュエータによるNC接点の強制開離に相当します。
  • スイッチ内の2回路を使用することで、シングル通信のエラーリスクを軽減します。
  • NO接点とNC接点は同時使用が可能です。同時に使用することで、安全度が高まります。
  • 操作角度(動作パターン参照)の初期設定は5°です。(EN294に従って確認することを推奨します。)
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 商品特長詳細1

注)接点構造は、扉が閉まった状態(動作パターン0°)を示しています。

<図の見方>

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 商品特長詳細2

ON:(接点"閉")
OFF:(接点"開")

<ケーブル配線>

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 商品特長詳細3

(1)赤、(2)桃、(3)茶、(4)灰、(5)黄、(6)青、(7)緑、(8)白、ノッチ

性能・試験情報

技術データ

  • 旋回角度 max.180°
  • 使用温度 max.+80℃ min.-20℃
  • ヒンジの個数選択はデジタルブック「エンプラヒンジ許容荷重」をご覧ください。
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 性能資質情報・試験情報

ラジアル荷重/アキシアル荷重/90°での荷重

サイズラジアル荷重アキシアル荷重90°での荷重最大締付トルク
(N・m)
破損する荷重 Rr(N)破損する荷重 Ra(N)破損する荷重 R90(N)
SWEFH1102,8002,1001,3005

注意・禁止事項

  • 結露の原因となる頻繁な温度変化がある環境及び、可燃性ガスが存在している環境下では使用しないでください。
  • ヒンジの取付け面同士は、確実に同じ平面上としてください。
  • 製品設置時に動作テストを行い、安全機能に問題がないか確認してください。その後も定期的に確認し、正常に機能しなくなった場合は直ちにご使用をおやめください。
  • 旋回角度は180°を超えないようご使用ください。
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH) 注意事項

型番リスト

表示件数

仕様

接点方式

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続方向:上
1NO+3NC
10
1個
ケーブル接続方向:下
1NO+3NC
10
1個
ケーブル接続方向:上
2NO+2NC
10
1個
ケーブル接続方向:下
2NO+2NC
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,214
( 16,735 )
3日目
15,214
( 16,735 )
3日目
17,593
( 19,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,799
( 19,579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。
・また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
・ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
・保護等級IP67適合。
・製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
・ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
・IEC 62061(SIL3)準拠、EN ISO 13849-1(PLe)準拠、EN 954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全柵の扉に使用
5
満足度:5.0
現場内の安全作業領域とその他領域との仕切として設けた安全柵の誤解錠感知のために使用しています。商品の特長を鑑み選定しまし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH)
付き合せ蝶番 B-562-2
ステンレス付き合せ蝶番 B-1562-2
GH-450型 ガラス蝶番(インセット扉用)(キャッチ付き)
LAMP ストッパー付き折りたたみヒンジ HG-RCT1S-90
LAMP 面付蝶番 HG-FH128 60°、120°クリック機構付き
メーカーイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造SOWAスガツネ工業スガツネ工業
通常価格15,214-8321,1449,477 -6,4897,989
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目4日目4日目
種類平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番ガラス蝶番特殊蝶番平蝶番
本体材質ポリアミド冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)黄銅亜鉛合金
取付穴タイプザグリ--おねじボルト付皿穴ザグリ+長穴
取付方法ねじ止め溶接溶接その他ねじ止めねじ止め
付加機能その他なし(通常)なし(通常)キャッチ付きストッパー・クリックストッパー・クリック
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング