17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エンプラ フラット ヒンジ(EFH)

通常単価(税別)
2,1332,668
税込単価
2,3462,935
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【製品情報】・本体種類:平蝶番。・平蝶番種類:角板形。・使用環境:標準。・本体材質:ポリアミド。・本体...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ(EFH) 外形図

製品仕様

  • 旋回角度:max.180°
  • 使用温度:max.+100℃ min.-30℃
本体、カバー、ブッシュピン
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド(ガラス繊維強化)
ブラック
型番ラジアル荷重アキシアル荷重90°での荷重最大締付トルク
(N・m)
破損する荷重Rr(N)破損する荷重Ra(N)破損する荷重R90(N)
EFH7060HH2,8002,1001,3005
EFH11060HH
エンプラ フラット ヒンジ(EFH) 関連画像

規格表

型番LP
(±0.2)
D質量
(g)
EFH7060HH705013.580
EFH11060HH1109112125

使用例

エンプラ フラット ヒンジ(EFH) 使用例

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 旋回角度は180°を超えないようご使用ください。
エンプラ フラット ヒンジ(EFH) 関連画像

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
100.1~150
110
10
1個
60.1~70
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,133
( 2,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・本体種類:平蝶番。
・平蝶番種類:角板形。
・使用環境:標準。
・本体材質:ポリアミド。
・本体表面処理:なし。
・幅W(mm):60。
・付加機能:なし。
・旋回角度(deg):180。
・取付方法:ネジ止め。
・取付ねじ穴種類:ザグリ。
・本体色:ブラック。
・取付方法詳細:M6ボルト。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ(EFH)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現場内安全柵の扉に使用
5
満足度:5.0
現場内の安全作業領域とその他領域との仕切として設けた安全柵の誤解錠感知のために使用しています。スイッチ機能付きのサブとし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ フラット ヒンジ(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)
エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,133-1,6971,154917 -203 -843 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番-平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド-ポリアミド
取付穴タイプザグリザグリ皿穴丸穴--
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)-なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング