メカニカル部品技術窓口

確定しました

トレイ ハンドル (TR1-PA)

型番:

TR1-118S-PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TR1-118S-PAの仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ L(mm)
118
付加機能
折り畳み形 / 収納形
詳細材質
ポリアミド
本体 表面処理
なし
許容荷重(N)
250
全長(mm)
130
全幅(mm)
91
取付部深さ(mm)
20.5
本体色
ブラック
仕様
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
取付方法の詳細
M4皿ボルト使用
RoHS?
10

商品情報

外形図

トレイ ハンドル (TR1-PA) 外形図

製品仕様

  • 本体:ポリアミド、ブラック
型番許容荷重
(N)
質量
(g)
TR1-118S-PA25079

取付面加工

トレイ ハンドル (TR1-PA) 取付面加工

型番リスト

表示件数
型番
TR1-118S-PA

仕様

RoHS?最小発注数量
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ポリアミド製で軽量。
【特長】
・グリップの裏側に指かけが付いていますので、ハンドリングが良好です。
・TR1-118S-PAのグリップは、収納と使用の両ポジションでスナップします。
・TR1-118R-PAのグリップは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレイ ハンドル (TR1-PA)の型番TR1-118S-PAのページです。 型番TR1-118S-PAに関する仕様情報を記載しております。
トレイ ハンドル (TR1-PA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレイ ハンドル (TR1-PA)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
マシナリー ハンドル (MH11)
エルゴ チューブラー ハンドル (ETH)
UDF アルミ取っ手
メーカーイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格2,989312 -5864,267 -5,865 -10,168
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜4日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法丸穴めねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材質樹脂樹脂その他スチールアルミニウムアルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150~100~100101~150201~300201~300
ピッチ L(mm)1189090120300250

取手カテゴリの売れ筋ランキング