17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

プル ハンドル

通常単価(税別)
1,1631,299
税込単価
1,2791,429
通常出荷日:3日目~4日目

イマオコーポレーション社のプルハンドルです。【仕様】・本体材質:ポリアミド(ガラス繊維強化)・取付部材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プル ハンドル 外形図

規格表

グレーブラックAHPB許容荷重(N)
品番質量(g)品番質量(g)
PH7-14G-PA15PH7-14B-PA1526221411300
PH7-18G-PA22PH7-18B-PA2130261813

使用例

プル ハンドル 使用例

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

本体色

RoHS?最小発注数量
26
22
ブラック
-
1個
26
22
グレー
10
1個
30
26
ブラック
10
1個
30
26
グレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
4日目
1,163
( 1,279 )
3日目
1,299
( 1,429 )
3日目
1,299
( 1,429 )
3日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション社のプルハンドルです。
【仕様】
・本体材質:ポリアミド(ガラス繊維強化)
・取付部材質:黄銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プル ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プル ハンドル
T ハンドル(TH)
ティーハンドル TH
ステラアップつまみ HS型
ダイカストモダンつまみ MKZ型
エクセルつまみ EXSEL型
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,163-1,193 -1,525 -935 -809 -648 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
本体 種類特殊形蝶型・バー形蝶型・バー形特殊形特殊形円形
取付部の種類めねじ丸穴センター穴その他めねじめねじ
取付部 径 (mm) または 呼び径M4663.3M4M4
取付部 長さ【範囲選択】(mm)~10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング