17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドアロック ボールタイプ(DLB)

通常単価(税別)
138508
税込単価
152559
通常出荷日:3日目

【用途】・ドアのロック時に使用【特長】・使用温度 -20度~60度と幅広い環境でご使用いただけます。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドアロック ボールタイプ(DLB) 外形図1

DLB30(本体・ボール)

ドアロック ボールタイプ(DLB) 外形図2

DLB30-05~15(スペーサー)

製品仕様

型番本体ボールスペーサー
DLB30ポリアセタール
つや消しブラック
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
-
DLB30-05
DLB30-10
DLB30-15
--ポリアセタール
ブラック

DLB30(本体・ボール)

  • 保持力(N):30
  • 質量(g):10

規格表

DLB30-5~15(スペーサー)

ドアロック ボールタイプ(DLB) 規格表

型番リスト

表示件数

種類

ドアキャッチ種類

取付方法

保持力【範囲選択】

(N)

保持力

(N)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

種類(詳細)

RoHS?最小発注数量
ドアキャッチ
ボールキャッチ
面付
15.1~30
30
34
28
本体/ボール
10
1個
関連部品
-
-
-
-
5
25.5
スペーサー
10
1個
関連部品
-
-
-
-
10
25.5
スペーサー
10
1個
関連部品
-
-
-
-
15
25.5
スペーサー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
3日目
138
( 152 )
3日目
138
( 152 )
3日目
138
( 152 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ドアのロック時に使用
【特長】
・使用温度 -20度~60度と幅広い環境でご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアロック ボールタイプ(DLB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアロック ボールタイプ(DLB)
ブリッジ バー (BRB)
ドア・キャッチ
ボールキャッチ BCT型 面付タイプ
ボールキャッチ BCU型 面付タイプ
ボールキャッチ C-90
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションロームヘルドハルダースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格138-223 -736 -778 -488 -369 -
通常出荷日3日目3日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
長さ【範囲選択】(mm)~40-----
幅【範囲選択】(mm)20.1~4020.1~40----
本体材質樹脂樹脂スチール亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
カラーブラックブラック----
材質詳細ポリアセタールポリアミド(ガラス繊維強化)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング