17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • 接地面材質

  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エンプラ レベリング パッド(ELP25/40)

通常単価(税別)
112313
税込単価
123344
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

コストパフォーマンスに優れたエンプラ製レベリングパット。【特長】・材質は、スチール製とステンレス製を用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

ELP

材質

  • パッド:ポリアミド つや消しブラック
  • ネジ:STKM13C 亜鉛メッキ

規格表

型番DML2W許容荷重
(kN)
ELP25-M625M6×111131.5
25-M8M8×1.252.5
30-M630M6×112171.5
30-M8M8×1.252.5
30-M10M10×1.53
40-M840M8×1.25132.5
40-M10M10×1.53
40-M12M12×1.755

注意・禁止事項

  • パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けて ください。
  • ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。

型番リスト

表示件数

特長

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

接地面材質

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

全高

(mm)

ねじピッチ

(mm)

幅 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
樹脂マウント
6
1.5
樹脂
~40
24
11
35
1
25
10
1個
樹脂マウント
6
1.5
樹脂
~40
34
11
45
1
25
10
1個
樹脂マウント
6
1.5
樹脂
40.1~70
54
11
65
1
25
10
1個
樹脂マウント
6
1.5
樹脂
40.1~70
62
11
73
1
25
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
~40
17
11
28
1.25
25
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
~40
22
11
33
1.25
25
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
~40
32
11
43
1.25
25
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
40.1~70
52
11
63
1.25
25
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
70.1~100
72
11
83
1.25
25
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
~40
11.5
13
24.5
1.25
40
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
~40
19.5
13
32.5
1.25
40
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
~40
29.5
13
42.5
1.25
40
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
40.1~70
49.5
13
62.5
1.25
40
10
1個
樹脂マウント
8
2.5
樹脂
40.1~70
69.5
13
82.5
1.25
40
10
1個
樹脂マウント
10
3
樹脂
~40
29.5
13
42.5
1.5
40
10
1個
樹脂マウント
10
3
樹脂
~40
39.5
13
52.5
1.5
40
10
1個
樹脂マウント
10
3
樹脂
40.1~70
49.5
13
62.5
1.5
40
10
1個
樹脂マウント
10
3
樹脂
40.1~70
59.5
13
72.5
1.5
40
10
1個
樹脂マウント
10
3
樹脂
40.1~70
69.5
13
82.5
1.5
40
10
1個
樹脂マウント
10
3
樹脂
70.1~100
99.5
13
112.5
1.5
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112
( 123 )
3日目
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
3日目
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
3日目
140
( 154 )
3日目
123
( 135 )
3日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
159
( 175 )
3日目
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
3日目
211
( 232 )
3日目
195
( 215 )
3日目
232
( 255 )
3日目
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
3日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたエンプラ製レベリングパット。
【特長】
・材質は、スチール製とステンレス製を用意。
・使用温度:-30~+100℃。
【用途】
・機器の脚部、各種装置の高さ調整、水平保持の脚に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ レベリング パッド(ELP25/40)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
棚の脚に使用
5
満足度:5.0
工場の床がフラットでないのでアジャスターが必要になり購入。 機能価格ともに文句なし。満足のいく商品でした。
0人が参考にしています。
アジャスター
5
満足度:5.0
6mmのネジのアジャスターを探しており、本体の直径サイズも欲しいものに近かったので良かったです
0人が参考にしています。
アジャスター用
5
満足度:5.0
イレクター純正よりも長さを伸ばせるし足が樹脂なので、壁にも優しい
0人が参考にしています。
棚用アジャスタ
3
満足度:3.0
簡易棚用のアジャスタとして使用、ナットは付属していないので セットになっていると便利に思います
0人が参考にしています。
筐体の固定
5
満足度:5.0
小型の筐体の固定用に使いました。安いですがいいものです。普通に使えました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ レベリング パッド(ELP25/40)
レベリング パッド(SUS製) (LMR)
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
レベリングボルト KYW型
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D
標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションサンファスナー部品スガツネ工業タキゲン製造サンファスナー部品
通常価格112-5,289 -6,382851 -526539 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ各種アジャスタ-
ねじ部 材質スチールステンレススチールスチールステンレススチール
本体材質樹脂ステンレススチールスチールステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.015.1~----
本体表面処理なしなし三価クロメート亜鉛メッキバレル研磨三価クロメート

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング