17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

防振ゴム(片側メネジ)(VD5)

通常単価(税別)
108603
税込単価
119663
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【用途】・振動の減衰、吸収【特長】・他製品に比べコストが安く押さえられます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防振ゴム(片側メネジ)(VD5) 外形図

製品仕様

本体メネジ
天然ゴム(NR) ショアA55±5 ブラックSS400 亜鉛メッキ

規格表

防振ゴム(片側メネジ)(VD5) 規格表

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

最大荷重

(N)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
~300
M4
10
35
88
10
10
1個
~300
M4
15
69
259
15
10
20個
~300
M4
20
45
223
15
10
20個
301~700
M6
15
125
468
20
10
1個
301~700
M6
20
73
367
20
10
20個
301~700
M6
25
70
437
20
10
20個
701~2500
M6
15
213
797
25
10
20個
301~700
M6
20
116
581
25
10
1個
301~700
M6
30
79
591
25
10
20個
701~2500
M8
15
341
1023
30
10
20個
701~2500
M8
17
425
1275
30
10
20個
701~2500
M8
20
203
1014
30
10
20個
701~2500
M8
30
103
776
30
10
1個
701~2500
M8
20
500
2500
40
10
20個
701~2500
M8
30
197
1480
40
10
1個
2501~5500
M10
20
692
3460
50
10
1個
2501~5500
M10
30
336
2520
50
10
1個
2501~5500
M10
40
276
2760
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
3日目
128
( 141 )
3日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
3日目
127
( 140 )
4日目
147
( 162 )
3日目
155
( 171 )
4日目
170
( 187 )
3日目
218
( 240 )
3日目
220
( 242 )
3日目
240
( 264 )
3日目
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
3日目
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
543
( 597 )
3日目
603
( 663 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・振動の減衰、吸収

【特長】
・他製品に比べコストが安く押さえられます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ゴム(片側メネジ)(VD5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ゴム(片側メネジ)(VD5)
防振ゴム(片側オネジ)(VD4)
防振ゴム(グロメット)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションNOKミスミミスミミスミ
通常価格108-108 -378 -68 -86 -86 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類防振ブッシュ防振ゴム防振ブッシュ防振ゴム防振ゴム防振ゴム
材質天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)ハイダンピングラバー天然ゴム天然ゴム天然ゴム
接続形状片端めねじ片端おねじ通し穴両端おねじ止めタイプ両端めねじおねじ
硬度(ショアA)55±555±545ショアA60ショアA60ショアA60
使用温度範囲(℃)-40::80-40::80-20::120---
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング