17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(常用時)(N)

    ~mm
  • 最大荷重(緊急停止時)(N)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)

通常単価(税別)
1,6234,347
税込単価
1,7854,782
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。・ウレタンやゴムよりも高い耐久性と...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR) 外形図

製品仕様

本体: ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) ブラック

規格表

TPGBRタイプ

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR) TPGBRタイプ規格表

TPGBR-55タイプ

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR) TPGBR-55タイプ規格表

選定手順・ポイント

サイズ選定

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR) サイズ選定図

(1)下記の式より、パターンに合った衝突エネルギーを算出します。

  • 自由落下E=m×g×h
  • 斜面衝突E=m×g×L×sinθ
  • 水平衝突E=1/2×m×V2
    E:衝突エネルギー(J)
    m:質量(kg)
    h:高さ(m)
    L:斜面の距離(m)
    θ:傾斜角度
    g:重力加速度(≒9.8m/s2
    V:速度(m/s)

(2)仕様表のエネルギー容量から、(1)で求めた値が収まるサイズを選定します。

技術情報・設計アイデア

推奨取付ボルトサイズ

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR) 推奨取付ボルトサイズ
タイプM
TPGBR
TPGBR-55
M4

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

高さH・厚さT

(mm)

許容荷重(常用時)

(N)

最大荷重(緊急停止時)

(N)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
301~700
24.6
220
310
28
10
1個
701~2500
23.1
600
1100
30
10
1個
701~2500
31.8
330
890
37
10
1個
2501~5500
29.7
1000
3125
39
10
1個
701~2500
37.3
450
1100
43
10
1個
2501~5500
35.6
1100
3550
45
10
1個
701~2500
55.5
890
1775
63
10
1個
2501~5500
52.8
2100
5350
64
10
1個
701~2500
58.7
1675
2450
66
10
1個
5501~12500
55.9
4700
6675
68
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,623
( 1,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,747
( 1,922 )
3日目
1,893
( 2,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,768
( 1,945 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
2,892
( 3,181 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
3,491
( 3,840 )
3日目
4,073
( 4,480 )
3日目
4,347
( 4,782 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
・ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
・費用効率の高い性能を発揮します。
・TPGBRは、長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。
・フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。
・TPGBR-55は、長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。
・自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
AGV(無人搬送車)に使用
2
満足度:2.0
AGV(無人搬送車)のサスペンションのゴムとして購入しました。単純な構造で安くて高い荷重を吸収できるように、ショックアブ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)
防振ゲル ゴム被覆タイプ
TPEダンパー(アキシアル)
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
防振ゴム ウルトラブッシュ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
メーカーイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーションミスミNOKミスミ
通常価格1,623-10,747795 -1,956 -1,037 -4,342
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ダンパー防振ゲルダンパー防振ゲル防振ブッシュ防振ゲル
材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)シリコーンポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)シリコーン天然ゴムシリコーン
接続形状通し穴おねじXプレート止めタイプ通し穴両端おねじ止めタイプ通し穴めねじXプレート止めタイプ
接続ねじ MM4M10---M6
使用温度範囲(℃)-40::49----55::80-
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング