17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(常用時)(N)

    ~mm
  • 最大荷重(緊急停止時)(N)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

TPEダンパー(アキシアル)

通常単価(税別)
7956,401
税込単価
8757,041
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

TPE(熱可塑性エラストマー)製の衝撃吸収・衝突保護用部品です。【特長】・吸収性はラバー、ウレタンの1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TPEダンパー(アキシアル)

本体素材:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)ブラック

TPEダンパー (アキシアル)

TPEダンパー(アキシアル)

寸法図

寸法図

品番DLD2dd1常用時緊急停止時 注)質量
(g)
エネルギー容量
(J)
許容荷重
(N)
エネルギー容量
(J)
最大荷重
(N)
D1L1
TPGBA-A1210.9103.65.82.29002.81000156.12.5
TPGBA-C1715.7154.38.45.8160091775219.93.6
TPGBA-12119.3197.910.71129002035502710.75
TPGBA-22825.72514.23049004555503713.710
TPGBA-333303016.8457125858450431718
TPGBA-53934.83410.720.3808900125102255018.528
TPGBA-64337.83820.110012500165142255521.640

注)緊急停止として使用した場合、次の衝突までの間隔を24時間以上空けてください。また衝突回数は20回以下としてください。

品番DLD2dd1常用時緊急停止時 注)質量
(g)
エネルギー容量
(J)
許容荷重
(N)
エネルギー容量
(J)
最大荷重
(N)
D1L1
TPGBA-098S1414.7134.68.62.05502.8625207.41.4
TPGBA-099S1718.5165.310.73.88005.79002510.22.8
TPGBA-102S2627.7257.9161113501414503714.59.1
TPGBA-103S3232.33019.62318002519004416.516
TPGBA-105S3737.63420.83430004131255119.327
TPGBA-106S4141.43813.723.64540006244505521.634
TPGBA-107S4244.54024.960716022.440

注)緊急停止として使用した場合、次の衝突までの間隔を24時間以上空けてください。また衝突回数は20回以下としてください。

推奨取付ボルトサイズ

寸法図

寸法図

品番M
TPGBA-AM3
TPGBA-CM4
TPGBA-1M5
TPGBA-2M6
TPGBA-3
TPGBA-5M8
TPGBA-6
品番M
TPGBA-098SM4
TPGBA-099SM5
TPGBA-102SM6
TPGBA-103S
TPGBA-105S
TPGBA-106SM10
TPGBA-107SM12

使用例・使用方法

(1)下記の式より、パターンに合った衝突エネルギーを算出します。

  • 自由落下 E = m × g × h
  • 斜面衝突 E = m × g × L × sinθ
  • 水平衝突 E = 1/2 × m × V2

E : 衝突エネルギー(J)
m : 質量(kg)
h : 高さ(m)
L : 斜面の距離(m)
θ : 傾斜角度
g : 重力加速度(≒9.8m/s2)
V : 速度(m/s)

自由落下

自由落下

斜面衝突

斜面衝突

水平衝突

水平衝突

(2)衝突回数に合わせて、(1)で求めた値に下記の係数をかけます。

  • 1未満(回/分) : 1
  • 1以上2未満(回/分) : 2
  • 2以上4未満(回/分) : 3
  • 4以上(回/分) :TPGBR を推奨

(3)仕様表のエネルギー容量から、(2)で求めた値が収まるサイズを選定します。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

許容荷重(常用時)

(N)

最大荷重(緊急停止時)

(N)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
301~700
M4
14.7
550
625
14
10
1個
701~2500
M5
18.5
800
900
17
10
1個
2501~5500
M5
19.3
2900
3550
21
10
1個
5501~12500
M6
25.7
4900
5550
28
-
1個
5501~12500
M6
30
7125
8450
33
10
1個
5501~12500
M8
34.8
8900
10225
39
10
1個
12501~60000
M8
37.8
12500
14225
43
10
1個
701~2500
M6
27.7
1350
1450
26
10
1個
701~2500
M6
32.3
1800
1900
32
10
1個
2501~5500
M6
37.6
3000
3125
37
10
1個
2501~5500
M10
41.4
4000
4450
41
-
1個
2501~5500
M12
44.5
4000
4450
42
10
1個
701~2500
M3
10.9
900
1000
12
10
1個
701~2500
M4
15.7
1600
1775
17
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
911
( 1,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,166
( 2,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
4日目
4,558
( 5,014 )
3日目
5,975
( 6,573 )
3日目
6,178
( 6,796 )
3日目
2,521
( 2,773 )
3日目
4,560
( 5,016 )
3日目
5,431
( 5,974 )
3日目
6,013
( 6,614 )
3日目
6,401
( 7,041 )
3日目
795
( 875 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
3日目

詳細情報

基本情報

TPE(熱可塑性エラストマー)製の衝撃吸収・衝突保護用部品です。
【特長】
・吸収性はラバー、ウレタンの10~20倍です
・衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します
・ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります
・長寿命、耐油性、耐薬品性に優れます
・対候性があり、屋外での使用も可能です
・費用効率の高い性能を発揮します
・TPGBAは、高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています
・TPGBA-Sは、中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBAよりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています
【用途】
・自動化機械/装置、ロボット、油空圧装置、梱包/包装機械等に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPEダンパー(アキシアル)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作品、試験に使用
3
満足度:3.0
試作品に対するドアの開閉時衝撃吸収試験に使用しました。今回の当社の利用目的からすると衝撃吸収力に物足りなさを感じたため、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPEダンパー(アキシアル)
TPEダンパー (ラジアル)(TPGBR)
防振ゴム(片側メネジ)(VD5)
防振ゴム(片側オネジ)(VD4)
フィックスド ダンパー(FD)
ゲルテープ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションタイカ
通常価格795-1,623 -108 -108 -498 -1,097 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
種類ダンパーダンパー防振ブッシュ防振ゴムダンパー取付部品
材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)ウレタンシリコーン
接続形状通し穴通し穴片端めねじ片端おねじめねじ穴なし
使用用途クッション / 緩衝クッション / 緩衝防振 / 除振防振 / 除振クッション-
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング