17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • D1(mm)

    ~mm
  • R1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

トラック ローラー(R型)(PCTR-R)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トラック ローラー(R型)(PCTR-R) 外形図

製品仕様

  • 外輪、内輪、ボール:SUJ2/HRC60~66
  • 保持器:ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • シールド:SPCC
  • 使用温度:max.85℃  min.-20℃
 
型番DoD1R1LdL1(-0.12~0)r質量(g)適用する
ローラーピン
適用する
ローラーレール
PCTR1604-R1649750
-0.008
8R0.29PCRLP05SPCRLP05E-
PCTR1706-R17610.510PCRLP05SPCRLP05E-
PCTR2406-R241411811R0.320PCRLP08SPCRLP08E-
PCTR3510-R351020.615.91215.966PCRLP12SPCRLP12E-
PCTR3512-R1221.7PCRLP12SPCRLP12ERLR12
PCTR4710-R471026.6191519R1.0170PCRLP15SPCRLP15E-
PCTR5216-R 注)521631.520.6200
-0.010
22.6R0.6195PCRLP20SPCRLP20ERLR16

注)内輪にグリス注油穴があります。汚れた環境でご使用される場合、メンテナンスしてください。

使用例

トラック ローラー(R型)(PCTR-R) 使用例

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ローラ幅

(mm)

L1

(mm)

D1

(mm)

R1

(mm)

RoHS?最小発注数量
16
7
8
4
9
10
1個
17
7
8
6
10.5
10
1個
24
11
11
6
14
10
1個
35
15.9
15.9
10
20.6
10
1個
35
15.9
15.9
12
21.7
10
1個
47
19
19
10
26.6
10
1個
52
20.6
22.6
16
31.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,885
( 6,474 )
4日目
5,147
( 5,662 )
4日目
5,197
( 5,717 )
3日目
5,770
( 6,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,228
( 6,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,885
( 7,574 )
3日目
8,597
( 9,457 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
・重荷重仕様です。
・外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
・複列アンギュラベアリング仕様です。
・シールドは、両面仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック ローラー(R型)(PCTR-R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック ローラー(R型)(PCTR-R)
ガイドローラー(R型)(GRL-R)
樹脂製ガイドローラーR型(GRL-P-R-SUS)
ガイドローラー R型 ダブルベアリング(GRL-S2-R)
ガイドローラー クラウン型(GRL-C)
ガイドローラー(Y型)(GRL-Y)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格5,147-1,816 -1,125 -3,150 -2,038 -1,862 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ローラ種類R型R型R型R型クラウン型Y型
軸種類軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)-軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)
ローラ材質スチール-ポリアセタールS45C--
ライニング材質なしなしなしなしなしなし
ベアリング複列アンギュラシングルシングルダブルシングルシングル
よく一緒に購入される商品

ガイドローラカテゴリの売れ筋ランキング