17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • ねじの呼びM

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ローラーピン(偏心)(RLP-EWA)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラーピン(偏心)(RLP-EWA) 外形図

製品仕様

【本体】

  • S45C
  • 四三酸化鉄皮膜

規格表

型番D
(g7)
LWAML1E質量
(g)
RLP10EWA1014.31411.5M6×1-35L6.1129
RLP12EWA1215.91712.5M8×1.25-40L849
RLP15EWA151916M10×1.5-50L13.61.580

使用例

使用方法

  • ガイドローラーの軸としてご使用ください。
  • ローラーピン(偏心)は、ガイドローラーの高さ調整ができます。
    本体をスパナで調整後、ボルト締めしてください。
ローラーピン(偏心)(RLP-EWA) 使用方法

注意・禁止事項

注意・禁止事項

相手側の板厚に応じて、六角穴付きボタンボルト(市販品)を交換してご使用ください。

型番リスト

表示件数

D

(φ)

L

(mm)

ねじの呼びM

RoHS?最小発注数量
10
14.3
M6×1
10
1個
12
15.9
M8×1.25
10
1個
15
15.9
M10×1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
3日目
1,396
( 1,536 )
3日目
1,506
( 1,657 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GRL-SWA-Yガイドローラー(Y型、複列アンギュラ)専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーピン(偏心)(RLP-EWA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーピン(偏心)(RLP-EWA)
ローラーピン(偏心)(PCRLP-E)
ローラーピン(同心)(RLP-SWA)
ローラーピン(同心)(PCRLP-S)
ローラーピン(偏心)(RLP-E)
ローラーピン(RLP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,212-1,497 -955 -1,155 -1,120 -791 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質S45CS45CS45CS45C--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング押さえピンカテゴリの売れ筋ランキング