17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • ねじの呼びM

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ローラーピン(同心)(RLP-SWA)

通常単価(税別)
9551,076
税込単価
1,0511,184
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】質量が31~89gのGRL-SWA-Y専用同心ローラーピンです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラーピン(同心)(RLP-SWA) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C、四三酸化鉄皮膜

規格表

型番D
(g7)
LD1AML1質量
(g)
RLP10SWA1014.31611.5M6×1 -35L6.131
RLP12SWA1215.91912.5M8×1.25 -40L852
RLP15SWA152216M10×1.5 -50L13.689

型番リスト

表示件数

D

(φ)

L

(mm)

ねじの呼びM

RoHS?最小発注数量
10
14.3
M6×1
10
1個
12
15.9
M8×1.25
10
1個
15
15.9
M10×1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
3日目
1,076
( 1,184 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】質量が31~89gのGRL-SWA-Y専用同心ローラーピンです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーピン(同心)(RLP-SWA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーピン(同心)(RLP-SWA)
ローラーピン(同心)(PCRLP-S)
ローラーピン(偏心)(RLP-EWA)
ローラーピン(偏心)(PCRLP-E)
ローラーピン(同心)(RLP-S)
ローラーピン(RLP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格955-1,155 -1,212 -1,497 -868 -791 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質S45CS45CS45CS45C--

ベアリング押さえピンカテゴリの売れ筋ランキング