17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 許容取付トルク(N・m)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンパクトトークランプ(CP133)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンパクトトークランプ(CP133) 外形図

製品仕様

  • 本体:SCM440/四三酸化鉄皮膜 HRC33~39
  • Oリング:フッ素ゴム(FKM)
型番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
適応Oリング
呼び番号
CP133-0400722.713SS060(線径1 内径6)
CP133-0500935.427S8(線径1.5 内径7.5)

取付方法

コンパクトトークランプ(CP133) 取付方法

取付けにはクランプ時の本体の倒れ防止用の下穴(ピン用穴)が必要です。

型番M1d
(0~+0.3)
Lf1P1
CP133-04007M4468
CP133-05009M55710

規格表

型番SWW1H1L1PDH2MLfLH
CP133-040072155312845M42237
CP133-050092.51974141056M53289

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

許容取付トルク

(N・m)

L

(mm)

高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
2.7
23
7
10
1個
3
5.4
28
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・口金斜め移動。
・ワークを固定する水平分力。
・ワークの浮き上がりを防止する垂直分力。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトトークランプ(CP133)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトトークランプ(CP133)
コンパクトサイドクランプ(CP134)
カムサイドクランプ(BJ162)
サイドストッパー(BJ200(M16))
アジャストトークランプ(BJ101)
アジャストトーストッパー(BJ201)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,197-3,39711,640 -29,56112,826 -10,681 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
本体材質SCM440SCM440SCM440FCD450SCM440SCM440
本体表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜黒色紛体焼付塗装四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング