17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

引込みクランプ(QLPD)旋回方向左

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引込みクランプ(QLPD) 外形図

注1)クランプ高さはQLPD-Xクランプピンをご使用される時のピンの長さ指定寸法(ワークの厚み)です。

製品仕様

  • 本体:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
  • レバー:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • 握り玉:ABS樹脂、ブラック
型番レバー旋回
方向
クランプ力
(kN)
クランプ機構推奨するワークの
厚み公差 注2)
レバー荷重
(N) 注3
質量
(g)
QLPD150Lレバー付き0.9スパイラルカム
カム角度4°
±0.3150245
QLPD150NLレバーなし 注4)-220
QLPD200Lレバー付き2.5±0.5200470
QLPD200NLレバーなし 注4)-420

注2)クランプピンをご使用の場合は、ワークのバラツキによりクランプ時のレバー位置が前後しますので、推奨するワークの厚み公差内で使用してください。
注3)レバーに掛けられる許容荷重です。
注4)レバー別売品:QLSL(レバー)、QLTL(トルク調整レバー)

規格表

型番Sd
(G6)
d1
(F7)
H2D1H
(±0.01)
DθDpMM1H1RD2
QLPD150L1.5851013.5324090°18M4×0.7 深さ8M5×0.824.576.520
QLPD150NL--
QLPD200L212813184050110°25M6×1 深さ9M6×130.7111.525
QLPD200NL--

使用例

使用例・使用方法

引込みクランプ(QLPD) 使用例

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本製品にはクランプピンは含まれておりません。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

ストローク S

(mm)

ネジ径 M

タイプ

RoHS?最小発注数量
900
1.5
M5×0.8
左旋回レバー付き
10
1個
900
1.5
M5×0.8
左旋回レバーなし
10
1個
2500
2
M6×01
左旋回レバー付き
10
1個
2500
2
M6×01
左旋回レバーなし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,468
( 30,215 )
3日目
26,799
( 29,479 )
3日目
31,855
( 35,041 )
3日目
25,043
( 27,547 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・左旋回タイプと右旋回タイプがあるのでボルト締めの煩わしさを解消してくれます。・レバー付き・レバーなしの選択も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引込みクランプ(QLPD)旋回方向左のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引込みクランプ(QLPD)旋回方向左
引込みクランプ(QLPD)旋回方向右
引込みクランプ(六角タイプ)(PTPD)
エア引込みクランプ(AMWPD-W)
引込みクランプ(重荷重タイプ)(QLPDH)
リーチ クランプ(QLRC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格25,043-25,747 -66,79442,892 -42,604 -19,383 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類引き込みクランプ引き込みクランプ引き込みクランプ引き込みクランプ引き込みクランプ横押しクランプ
材質SCM440SCM440S45CS45CSCM440S45C
表面処理四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四酸化鉄被膜

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング