メカニカル部品技術窓口
【用途】・ワークを下側から引き込んでクランプ【特長】・ツール干渉しにくいシリンダー形状です。
詳細を確認
| 型番 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量(kg) | ボディ | クランプナット | クランプスクリュー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP152-08050 | 8 | 8 | 0.5 | SCM440 高周波焼入 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上 | SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
| CP152-12080 | 15 | 22 | 1.6 | |||
| CP152-16100 | 25 | 50 | 3.8 |
| 型番 | D | H (±0.01) | D1 | L | H1 | H2 | H3 | d (H7) | H4 | M | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP152-08050 | 40 | 50 | 22 | 46 | 30 | 20 | 18 | 12 | 7.5 | M8×1.25 | 4 |
| CP152-12080 | 60 | 80 | 32 | 69 | 50 | 30 | 25 | 18 | 10.5 | M12×1.75 | 6 |
| CP152-16100 | 80 | 100 | 44 | 91 | 60 | 40 | 31 | 22 | 12.5 | M16×2 | 8 |

注)位置決めが不要な箇所は、六角穴付きボルト用穴の加工のみになります。
| 型番 | d (H7) | Lf | d1 (0~+0.2) |
|---|---|---|---|
| CP152-08050 | 12 | 8.5 | 8 |
| CP152-12080 | 18 | 12.5 | 12 |
| CP152-16100 | 22 | 16.5 | 16 |

位置決めが必要な個所(ストレートブッシュ)の穴ピッチ公差は、±0.02で加工してください。
注)位置決めが不要な個所(六角穴付きボルト)の穴ピッチ公差は、±0.1で加工してください。

各クランプユニットと連結させて使用できます。
(繰り返し位置決め精度5μm)
締付け順序は、1(テーパークランプボルト基準タイプ)→2(テーパークランプボルトダイヤタイプ)→3(クランプボルト)→4(クランプボルト)の順に締付けを行ってください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,918円 ( 62,610円 ) | 3日目 |
72,892円 ( 80,181円 ) | 3日目 |
83,069円 ( 91,376円 ) | 3日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ131)
4.3通常価格(税別):7,218円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ 先端部品
5通常価格(税別):1,690円~

イマオコーポレーション
リーチ クランプ(QLRC)
3通常価格(税別):19,383円~

ミスミ
スプリングクランプ ラージタイプ
4通常価格(税別):2,650円~

イマオコーポレーション
スイングクランプ(QLSWC)
3.8通常価格(税別):14,170円~

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ130)
4.3通常価格(税別):3,667円~

イマオコーポレーション
スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)
3通常価格(税別):5,640円~