17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • ネジ径 M

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エア引込みクランプ(AMWPD-W)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エア引込みクランプ(AMWPD-W) 外形図

製品仕様

  • 本体:S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上
  • ピストン:SCM440/イソナイト処理

技術データ

■反対側からの最大荷重(クランプ1個当たり)

型番最大荷重(N)
AMWPD40-Wクランプ力×2
AMWPD63-W

規格表

型番d
(F7)
D2H
(±0.01)
DH1D1
(g6)
H4H2Dp
注1)
MH3H5付属Oリング使用圧
(MPa)
クランプ力
(kN)注2)
質量
(kg)
AMWPD40-W84040753850153063M5×0.8266P40.3~1.011.3
AMWPD63-W1263501054775193588Rc1/831102.53.2

注1)ガスケット配管用ポート位置寸法のみ
注2)クランプ力は0.5MPa時の値です。

商品特長詳細

能力線図

エア引込みクランプ(AMWPD-W) 能力線図

注意・禁止事項

  • エアドライヤやエアフィルタによりドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。
  • 圧縮空気中に不純物が含まれていると作動不良の原因となります。
  • 潤滑のため、ルブリケータのご利用をお勧めします。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

ネジ径 M

RoHS?最小発注数量
1000
M5×0.8
10
1個
2500
Rc1/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,892
( 47,181 )
3日目
61,648
( 67,813 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いクランプ力。
・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。

ご注意

  • クランプ力は0.5MPa時の値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア引込みクランプ(AMWPD-W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア引込みクランプ(AMWPD-W)
引込みクランプ(QLPD)旋回方向右
引込みクランプ(QLPD)旋回方向左
引込みクランプ(六角タイプ)(PTPD)
引込みクランプ(重荷重タイプ)(QLPDH)
リーチ クランプ(QLRC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格42,892-25,747 -25,043 -66,79442,604 -19,383 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類引き込みクランプ引き込みクランプ引き込みクランプ引き込みクランプ引き込みクランプ横押しクランプ
材質S45CSCM440SCM440S45CSCM440S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜四酸化鉄被膜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング