17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エアクランプ ボルト(AMWPD-M)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアクランプ ボルト(AMWPD-M) 外形図01

製品仕様

  • 本体:SCM435、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
型番D1ML1LDL2L3D2W適用エア引込み
クランプ
質量(g)
AMWPD40-M88M8×1.2593812241.54.36AMWPD40-W16
AMWPD40-M10M10×1.51120
AMWPD63-M1212M12×1.7513482031.526.510AMWPD63-W50
AMWPD63-M16M16×21764
 

■クランプボルト使用時の推奨ピッチ

エアクランプ ボルト(AMWPD-M) 使用例01

型番リスト

表示件数

ネジ径 M

適用引き込みクランプ

RoHS?最小発注数量
M8×1.25
AMWPD40-W
10
1個
M10×1.5
AMWPD40-W
10
1個
M12×1.75
AMWPD63-W
10
1個
M16×2
AMWPD63-W
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
3日目
3,014
( 3,315 )
3日目
3,497
( 3,847 )
3日目
3,497
( 3,847 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・AMWPD-W用クランプピン
【特長】
・お客様の使用に合わせた特注品製作も承ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクランプ ボルト(AMWPD-M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクランプ ボルト(AMWPD-M)
クランプピン(AMWPD-X)
クランプボルト (QLPD-M)
エア引込みクランプ(AMWPD-W)
サイドクランプ(BJ100(M16))
クランプボルト(六角タイプ用)(PTPD-M)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,997--3,015 -42,892 -34,3093,797 -
通常出荷日3日目7日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目
種類関連部品関連部品関連部品本体本体関連部品
材質SCM435SCM435SCM435S45CFCD450SCM435
表面処理研磨仕上研磨仕上四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜黒色粉体焼付塗装四三酸化鉄被膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング