17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2) 外形図1

製品仕様

OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2) 製品仕様1

DK2-VT-W-F/FK2-VT-W-F(フラット)

OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2) 製品仕様2

DK2-VT-W/FK2-VT-W(セレーション)

型番適用ボルトクランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
T溝使用時ネジ穴使用時
DK2-VT-W-FM12-40LM12-35L5090275
DK2-VT-W
FK2-VT-W-FM16-60LM16-55L90200730
FK2-VT-W
 

【材質】

本体口金スプリングサイドプレート
SKD61
焼入焼戻
HRC48~52
SKD61
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC48~52
SUS302SUS301

規格表

型番LWHW1SH2H4H3L1
min.max.L max.時L min.時L max.時L min.時T溝使用時ネジ穴使用時
DK2-VT-W-F414841313630230516292419
DK2-VT-W4249
FK2-VT-W-F586656445042342622403833
FK2-VT-W

商品特長詳細

OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2) 商品特長詳細

(1)ワークを固定する水平分力
(2)ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

適用ボルト(T溝使用時)

適用ボルト(ネジ穴使用時)

OKバイス仕様

RoHS?最小発注数量
50
M12-40L
M12-35L
セレーション
10
1個
50
M12-40L
M12-35L
フラット
10
1個
90
M16-60L
M16-55L
セレーション
10
1個
90
M16-60L
M16-55L
フラット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,800
( 38,280 )
3日目
42,899
( 47,189 )
3日目
54,999
( 60,499 )
3日目
51,851
( 57,036 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)
OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)
OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ)(BK2,DK2,FK2)
OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)
OKバイス(プルダウン用ブッシュ)(BK2,DK2,FK2)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格34,800-16,472 -21,496 -25,313 -4,730 -2,597 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目3日目
種類本体本体本体本体付属品付属品

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング