17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

コンパクト内径クランプ(CP131)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンパクト内径クランプ(CP131) 外形図

CP131-A/CP131-B

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
口金ワッシャーOリング
SNCM439
四三酸化鉄皮膜
HRC33~39
SCM435
四三酸化鉄皮膜
フッ素ゴム
(FKM)

規格表

コンパクト内径クランプ(CP131) 規格表1
コンパクト内径クランプ(CP131) 規格表2

使用例

コンパクト内径クランプ(CP131) 使用例1

CP131-A

コンパクト内径クランプ(CP131) 使用例2

CP131-B

注)クランプ時のワークとの接触は線当たりとなります。(赤丸部)
ワークの材質等により、ワークにキズ、凹みが発生する場合がありますので精度穴へのご使用は避けてください。

コンパクト内径クランプ(CP131) 使用例3

2個の内径クランプを使用した例。

商品特長詳細

コンパクト内径クランプ(CP131) 特長

口金斜め移動
(1)ワークを固定する水平分力
(2)ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

注意・禁止事項

コンパクト内径クランプ(CP131) 注意事項

位置決め精度が必要な場合は、図のように位置決め部品を併用してください。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

内径クランプ適応ワーク径

(φ)

高さ H1

(mm)

適用拡張ボルト(内形クランプ用)

ねじ外径M

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
8~10.3
5.1
M4X12L
M4X0.7
10
1個
1.5
10~12.3
1.1
M5X15L
M5X0.8
10
1個
2.5
10~12.3
6.2
M5X15L
M5X0.8
10
1個
2.1
12~16.3
1.3
M6X18L
M6X1
10
1個
5
12~16.3
7.9
M6X18L
M6X1
10
1個
4
16~22
1.6
M8X25L
M8X1.25
10
1個
9
16~22
10.4
M8X25L
M8X1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,246
( 3,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,027
( 3,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,467
( 3,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,467
( 3,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,653
( 4,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,238
( 4,662 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを内側からクランプできます。
・クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト内径クランプ(CP131)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
小さい治具の載せ替えに
5
満足度:5.0
位置決めピンと併用して、小さい治具の載せ替えに使用しました。安価でクランプ力もありいろいろと使えそうです。
0人が参考にしています。
ワークのクランプ
4
満足度:4.0
納期が確定して 単価も確定する為 重宝しています イマオ製品の価格が安いと更に良いです
0人が参考にしています。
シリンダに取り付け使用しています
4
満足度:4.0
ベアリング搬送時に内径を広げるためのシリンダに取り付けて使用しています。自動装置で機構に見合うものが無く使えそうなものを...もっと読む
0人が参考にしています。
トラブル発生時に使用。
3
満足度:3.0
必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。 取引している...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト内径クランプ(CP131)
内径クランプ (CP130)
外形クランプ(小径タイプ) (CP123)
拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP-S)
テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)
拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,027-6,370 -22,526 -3,689 -1,581 -13,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目
クランプ種類内径内径外形内径関連部品内径
材質SNCM439SKD61S45CSUM24LスチールSUS630
表面処理四酸化鉄被膜四酸化鉄被膜四酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜ふっ素樹脂コーティング-
よく一緒に購入される商品

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング