17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フォーエース

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

外径

(φ)

ドリル径

(mm)

RoHS?最小発注数量
28
6
6
10
1個
41
6
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51
( 56 )
1日目
50
( 55 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類】アンカーボルト
【全長(mm)】 28 41 49 66
【外径(φ) 】 6 8 10
【ドリル径(mm)】 6.0 8.0 10.0

商品情報

商品概要

フォーエース:関連画像

外形図

 

単位:mm

 

品番 外径 全長 ドリル径 木ねじ径
4A-628K 6 28 6.0 3.1~4.8
4A-641K 6 41 6.0 3.1~4.8
4A-849K 8 49 8.0 3.5~6.8
4A-1066K 10 66 10.0 5.1~8.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーエース
トリカ
ノーブルアンカー
ビッグアンカー
メタルヒットアンカー
オールアンカー(Tタイプ)
メーカー日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイットサンコーテクノ
通常価格50-2,182 -9,5006,961 -2,030 -5,580 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
材質樹脂樹脂ポリプロピレンナイロン6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング