17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

トリカ【100個入り】

通常単価(税別)
2,1824,549
税込単価
2,4005,004
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ブランド】日本ドライブイット【特長】・特に石膏ボード、ALCなど、ねじやくぎの効かない材料に最適です...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

外径

(φ)

ドリル径

(mm)

RoHS?最小発注数量
31
5
5
10
1パック

100個入り

36
6
6
10
1パック

100個入り

51
8
8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,182
( 2,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,659
( 2,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,549
( 5,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】日本ドライブイット
【特長】
・特に石膏ボード、ALCなど、ねじやくぎの効かない材料に最適です
・母材の形状や材質に最適な変形・固着により、器材をガッチリ取付けられます
【種類】アンカーボルト
【全長(mm)】31 36 51
【外径(Φ) 】5 6 8
【ドリル径(mm)】5 6 8

商品情報

商品概要

トリカ:関連画像

外形図

  • 特に石膏ボード、ALCなど、ねじやくぎの効かない材料に最適。
  • 母材の形状や材質に最適な変形・固着により、器材をガッチリ取付けられる。

 

単位:mm

 

品番外径全長ドリル径木ねじ径適合母材
厚さ
T-553153.53~12
T-663664.13~18
T-885186.26~24

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリカ
フォーエース
ノーブルアンカー
ビッグアンカー
メタルヒットアンカー
オールアンカー(Tタイプ)
メーカー日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイット日本ドライブイットサンコーテクノ
通常価格2,182-50 -9,5006,961 -2,030 -5,580 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
材質樹脂樹脂ポリプロピレンナイロン6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング