17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ジェイエーアンカー【1~200個入り】

ジェイエーアンカー
通常単価(税別)
1,30255,405
税込単価
1,43260,946
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【ブランド】日本ドライブイット【ねじの呼び】M6,M8,M10,M12,M16,M20W1/2,W1/...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

ねじ

外径 A

(mm)

本体長さ B

(mm)

ねじ長さ C

(mm)

RoHS?最小発注数量
溶融亜鉛メッキ
M8X1.25
12
35
15
-
1パック

150個入り

溶融亜鉛メッキ
M10X1.5
14.0
40
19
-
1パック

100個入り

溶融亜鉛メッキ
M12X1.75
17.3
50
23
-
1パック

50個入り

溶融亜鉛メッキ
M16X2
21.5
60
29
-
1パック

25個入り

溶融亜鉛メッキ
M20X2.5
25.4
80
35
-
1パック

15個入り

クロメートメッキ
W3/8-16
12
35
15
-
1パック

150個入り

ステンレス
なし
M6X1
10.5
30
10
10
1パック

200個入り

ステンレス
なし
M8X1.25
12
35
15
10
1パック

150個入り

ステンレス
なし
M10X1.5
14.0
40
19
10
1パック

100個入り

ステンレス
なし
M12X1.75
17.3
50
23
10
1個
ステンレス
なし
M16X2
21.5
60
29
10
1個
ステンレス
なし
M20X2.5
25.4
80
35
10
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,230
( 24,453 )
1日目
18,620
( 20,482 )
1日目
13,619
( 14,981 )
1日目
12,445
( 13,690 )
1日目
16,368
( 18,005 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
51,832
( 57,015 )
1日目
49,590
( 54,549 )
1日目
35,810
( 39,391 )
1日目
1,302
( 1,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,169
( 2,386 )
1日目
55,405
( 60,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】日本ドライブイット
【ねじの呼び】
M6,M8,M10,M12,M16,M20
W1/2,W1/4,W3/8,W5/8,W5/16
【材質】
ステンレス、鉄
【表面処理】 なし クロメートメッキ 溶融亜鉛メッキ
【特長】
・各種頭部の異なるボルトや長さの異なるボルトを使用できる一般的なめねじアンカー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品概要

ジェイエーアンカー:関連画像

外形図(縦溝付で打ち込みやすく安定した固着力)

メートルねじインチねじ外径
A
(mm)
本体長さ
B
(mm)
ねじ長さ
C
(mm)
基準
ドリル径
(mm)
基準
穴深さ
(mm)
引張荷重
参考値
kN
(Fc=21N/mm2)
打込み棒
品番
品番
Product No.
ねじ
Thtead
品番
Product No.
ねじ
Thtead
JA-M6M6×1JA-20W1/4-2010.5301011.0338HB-6
JA-M8M8×1.25JA-25W5/16-1812.0351512.53813.7HB-8
JA-30SW3/8-16""""""HB-10S
JA-30SSW3/8-16"3010"3311HB-10S
JA-M10M10×1.5JA-30W3/8-1614.0401414.54317.6HB-10
JA-M12M12×1.75JA-40W1/2-1217.5502218.05325.4HB-12
JA-M16M16×2JA-50W5/8-1121.5602922.06535.3HB-16
JA-M20M20×2.525.4803526.58551.9HB-20

施工手順

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェイエーアンカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェイエーアンカー
ヘリカルアンカーボルト
テクノテスター RTタイプ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
オールアンカー C/SC
ハードエッジドライブ皿頭(HDF)
メーカー日本ドライブイットナベヤサンコーテクノフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格1,302-2,604 -705,128 -10,910 -53 -1,440
通常出荷日在庫品1日目〜3日目19日目2日目1日目〜在庫品1日目
種類アンカーボルトアンカーボルト関連部品アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング