17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プレートナット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プレートナット

販売終了

型番

FN-3050

2019年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【材質】 スチール
【種類】メートル並目 用途・機能 簡易取付
【表面処理】(詳細) 三価ホワイト
【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6 寸法A(mm) 23.2 25.2 29.2 寸法B(mm) 10.6 12.4 寸法C(mm) 5.2 6.2 7.0

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
簡易取付
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
[三価クロメート] 三価ホワイト
寸法A(mm)
23.2
寸法B(mm)
10.6
寸法C(mm)
5.2
リベット穴径(mm)
2.5
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト