メカニカル部品技術窓口
【種類】 圧入 使用【用途】 樹脂全般 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,171円 ( 27,688円 ) | 1日目 |
44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 1日目 |
47,025円 ( 51,728円 ) | 1日目 |
【種類】 圧入 使用
【用途】 樹脂全般
【材質】 黄銅
【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし
【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 3 3.5 4 5 6 長さ(挿入後)
【L】(D=ねじ径 M) 1.5D 2D
【長さ】B(mm) 4.0 5.8 7.2 8.2 9.5 12.7

外形図(ポリカーボネイト用、樹脂の割れを防ぐ特殊形状
単位:mm
| 品番 Product No. | ねじ Thread | 外径 A | 長さ B | 下穴寸法(参考値) | 最小肉厚 E (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 C | 最小深さ D(min) | |||||
| HL-M2-4.0 | M2×0.4 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 5.0 | 1.8 |
| HL-M2.5-5.8 | M2.5×0.45 | 4.4 | 5.8 | 4.0 | 6.7 | 2.2 |
| HL-M3-5.8 | M3×0.5 | 4.4 | 5.8 | 4.0 | 6.7 | 2.2 |
| HL-M3.5-7.2 | M3.5×0.6 | 5.2 | 7.2 | 4.8 | 8.1 | 2.6 |
| HL-M4-8.2 | M4×0.7 | 6.0 | 8.2 | 5.6 | 9.2 | 3.0 |
| HL-M5-9.5 | M5×0.8 | 6.8 | 9.5 | 6.4 | 10.5 | 3.4 |
| HL-M6-12.7 | M6×1 | 8.4 | 12.7 | 8.0 | 13.7 | 4.2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじインサート
4.6通常価格(税別):84円~

ミスミ
セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
4.5通常価格(税別):104円~

ミスミ
ビットインサート
4.3通常価格(税別):40円~

東海物産
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
4.7通常価格(税別):26円~

ツガミ
Eサート(ヘリサート)
4.4通常価格(税別):75円~

日本スプリュー
メートルねじ用スプリュー(並目)
4.8通常価格(税別):85円~

ケーケーヴィー
エンザート 三穴・短寸 307型
4.4通常価格(税別):135円~

ケーケーヴィー
エンザート 割溝タイプ 302型
4.7通常価格(税別):54円~

日本ドライブイット
ソニックロック(SL型)
4.6通常価格(税別):32円~